Système de connexion flexible pour l’éclairage et les installations électriques
Notre système d’alimentation NECTOR consiste en un système de câblage flexible, entièrement enfichable, modulaire, à connecteur étanche pour les installations électriques d’alimentation et de circuit de données dans les bâtiments et l’éclairage. Le système d’alimentation NECTOR offre une alternative prête à l'emploi et reconfigurable aux connexions électriques câblées traditionnelles.
La solution de système d’alimentation NECTOR constitue un connecteur de câblage modulaire une entièrement enfichable et un système de câblage pour l’éclairage et les installations électriques. Notre portefeuille se compose de connecteurs NECTOR S, conçus pour réduire le temps d’installation dans presque toutes les installations d’éclairage intérieur grâce à une conception arrondie et de petite taille. Nos connecteurs NECTOR T consistent en des connecteurs installables sur le terrain IP67/IP68 avec des contacts de terminaison ou de sertissage M3 standard conçus pour les installations à forte humidité et les environnements difficiles comme l’éclairage horticole et extérieur. Ces deux produits offrent aux fabricants d'équipements électriques la possibilité de concevoir et de construire des unités de distribution de puissance, des dispositifs électriques et des assemblages de câbles hors site, se traduisant par une réduction des coûts de main-d'œuvre sur site, un rendement renforcé et une fiabilité accrue des installations électriques permanentes. Le système fournit un principe reconfigurable et prêt à l'emploi avec des connecteurs de câblage modulaires améliorés. En savoir plus sur ces deux produits ci-dessous.
Système d’alimentation NECTOR T
La séparation de puissance se réalise en toute rapidité et simplicité grâce à nos connecteurs NECTOR T. Ces produits offrent une solution complète comprenant des séparateurs à 3 et 4 voies, des connecteurs d’épissure et de montage panneau pour les applications dans les environnements à forte humidité et difficiles comme l’éclairage de jardin, l’éclairage horticole, l’éclairage de façade de bâtiment et d’autres installations extérieures.
Caractéristiques du produit
Système d’alimentation NECTOR T
- Rendement renforcé de l’installation grâce à une terminaison à vis facile à utiliser
- Compatible avec une large gamme de tailles de fils (1,5 mm2 à 4,0 mm2)
- Certification IP67/68 pour une application étanche contre l’humidité
- Flexibilité accrue et réalisation d'économies de coûts de matériaux lors de l’installation grâce à la réduction de déchets
- Câbles pré-terminés avec des coûts de main-d’œuvre/d’installation plus faibles
- Protection contre les UV (lumière du soleil), la pluie et la poussière pour une utilisation en extérieur sans défaillance fonctionnelle due à l’environnement et offrant une longue durée de vie et une fiabilité
- Protection au niveau de l’interface d’accouplement dans un état non accouplé/ouvert

Système d’alimentation NECTOR S
Ce connecteur de 7,5 mm peut facilement s'insérer dans une ouverture de 8 mm, contrairement à d'autres connecteurs qui nécessitent des ouvertures beaucoup plus grandes. Le connecteur de la gamme NECTOR S est idéal pour les applications nécessitant une connexion d’alimentation et un couplage entre les lampes.
Caractéristiques du produit
Système d’alimentation NECTOR S
- Conception spécifique pour l’industrie de l’éclairage
- Principe prêt à l'emploi avec des connecteurs de câblage modulaires améliorés
- Produits à haut rendement énergétique qui s'intègrent aux luminaires SSL à basse et haute tension.
- Solution facile à installer qui s’adapte à une ouverture de 8 mm
- Le connecteur de sortie et de prise étanche offre une protection IP67
- Solution flexible qui peut faire des visualisations d’éclairage une réalité

Documentation
Applications
- Éclairage
- Résidentiel : cuisine et salle de bain
- Vente au détail : présentoir, étagères, réfrigération commerciale
- Horticulture : agriculture verticale
- Bureau commercial : petit éclairage ponctuel
- Installation électrique de navire et de yacht