![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-coolsplice-producthero470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Combinez fiabilité et facilité de terminaison
Nos connecteurs CoolSplice sont des épissures fil à fil conçues pour connecter des fils discrets destinés à une grande variété de systèmes d'éclairage intérieur et extérieur, de CVC, de systèmes de sûreté et de sécurité des bâtiments et d'autres installations électriques.
Caractéristiques et avantages
- Installation facile en usine ou sur le terrain à l’aide d’une terminaison à bouton-poussoir indépendante pour les côtés gauche et droit du connecteur
- Temps d'installation plus court et élimination de la nécessité de pré-dénuder les fils grâce à la technologie de déplacement d’isolation (IDC)
- Possibilité de solution étanche avec une épissure classée IPX5, IPX7 et IPX8 (2 heures, 1 mètre sous l'eau)
- Temps d'installation plus court grâce à une terminaison simple à bouton-poussoir avec des outils standard
- Terminaison de fils unifilaires et toronnés allant de 22 AWG à 12 AWG (0,34 mm2 - 4,0 mm2)
Les connecteurs CoolSplice allient élégamment fiabilité et facilité de terminaison. Aucun outil spécial n'est nécessaire : les fils isolés peuvent être terminés par bouton-pressoir à l'aide d'une pince ordinaire dans un contact de sertissage par déplacement d'isolation. Les connecteurs CoolSplice sont adaptés à l'épissure de fils unifilaires et toronnés de 22 AWG à 12 AWG (de 0,34 mm2 à 4,0 mm2), ce qui permet de réaliser des connexions fiables de qualité industrielle. Pour une plus grande facilité d'utilisation, les fils sont terminés indépendamment les uns des autres. Cela permet de pré-terminer un fil en usine et de terminer le second sur place pendant l'installation. Tous les connecteurs CoolSplice sont disponibles dans une version étanche remplie de gel du produit standard. Cela permet d'étendre le champ d'application du CoolSplice aux environnements difficiles qui exigent une protection contre les infiltrations d'éléments. La conception ingénieuse comprend un matériau de corps transparent pour permettre l'inspection visuelle de la terminaison et la distinction entre la version standard et la version étanche du produit.
Applications
- Éclairage public, des rues et des routes
- Éclairage des enseignes et des façades de bâtiments
- Éclairage intérieur
- Réparations sur le terrain de faisceaux de câblage
- Connexions de haut-parleurs
- Éclairage dans les meubles
- Éclairage de réfrigération commerciale
- Éclairage de présentoirs et de vitrines
- Éclairage des ponts et de tunnels
- Systèmes de sécurité et d’alarme
- Domotique
- Vaste gamme d’autres applications
En savoir plus
-
Schéma du produit : Connecteur CoolSplice
Les connecteurs CoolSplice sont faciles à terminer et conviennent à l’épissure de fils unifilaires et toronnés de 22 AWG à 18 AWG (0,34 mm2 - 0,75 mm2). Grâce à un bouton-poussoir et à la technologie de déplacement d’isolation (IDC), une pince ordinaire est utilisée pour terminer les fils isolés, ce qui rend tout outillage spécial inutile et l'installation facile et rapide. Les connecteurs CoolSplice fournissent une connexion fiable qui peut être vérifiée visuellement par la paroi latérale transparente.
-
Schéma du produit : Connecteurs de fils à gros calibre CoolSplice
La gamme de connecteurs CoolSplice a été élargie pour inclure ces connecteurs adaptés à des fils de plus grande taille [de 18 AWG à 12 AWG (0,75 mm2 - 4,0 mm2)]. Les boutons de terminaison à code couleur rouge, jaune et bleu permettent de connecter facilement la bonne taille de fil au connecteur approprié.
Formation sur les produits
-
Connecteurs CoolSplice
Suivez la formation produit sur nos connecteurs CoolSplice (anglais).