Connecteur d'alimentation compact pour les éclairages
Le connecteur NECTOR S pour alimentation est une solution de câblage flexible, entièrement enfichable et modulaire, conçue pour être compacte et facile à installer. Ce connecteur de 7,5 mm s'intègre parfaitement dans les ouvertures de 8 mm, contrairement aux options plus grandes et plus encombrantes, ce qui le rend parfait pour des installations épurées. Idéal pour les applications nécessitant des connexions d'alimentation fiables et un raccordement entre les lampes, le connecteur NECTOR S est conçu pour simplifier et améliorer vos systèmes d'éclairage.
Caractéristiques du produit
Indice de protection | IP67 | Axe central (mm) | 7,5 mm et s'adapte aux ouvertures de 8 mm |
Tension nominale | 250V ou 125V | Normes | IEC 60320 (VDE) et UL 1977 |
Courant nominal max (A) | Type UL 6 A à 7 A, type européen 2,5 A à 7 A | Marchés | Installations électriques et d'éclairages |
Système | Interconnexion prête à l'emploi |
Luminaires | Intégration avec les luminaires SSL basse et haute tension |
Barre omnibus NECTOR S |
Plusieurs barres omnibus ajoutées au câble | Assemblages | Câbles préassemblés prêts à l'emploi |
Caractéristiques et avantages
- Conception spécifique pour l'industrie de l'éclairage
- Principe prêt à l'emploi avec des connecteurs modulaires améliorés
- Produits très efficaces sur le plan énergétique qui s'intègrent aux luminaires SSL à basse et haute tension.
- Solution facile à installer qui s'adapte à une ouverture de 8 mm
- Les connecteur mâles et femelles étanches offrent une protection IP67
- Solution polyvalente permettant de concrétiser les projets d'éclairage