Connecteur enfichable étanche pour les éclairages
Les connecteurs enfichables NECTOR T permettent de disposer d'un système de distribution de puissance fiable, facile à utiliser et entièrement enfichable. Ils ont été conçus avec un indice de protection IP68 pour les environnements humides. Ces connecteurs sont disponibles avec plusieurs options telles que des répartiteurs à 3 et 4 voies, support pour montage sur panneau, simplifiant ainsi la distribution de l'énergie et permettant des installations rapides et polyvalentes. Cette alternative prête à l'emploi du connecteur NECTOR T aux connexions électriques câblées permet aux clients de réduire les coûts de main-d'œuvre d'installation. Avec des bornes à sertir et des bornes à vis disponibles, ces connecteurs répondent à une grande variété de besoins et d'applications. Conçus spécifiquement pour les environnements humides et difficiles, les connecteurs NECTOR T excellent pour l'éclairage des jardins, l'éclairage horticole, les façades de bâtiments et autres installations extérieures exigeantes.
Caractéristiques du produit
Indice de protection | IP 67/68 |
Température de fonctionnement (°C) | -40 ºC à 85 ºC |
Courant nominal max (A) | Jusqu'à 25 A (25 A - IEC) (20 A - UL) | Normes | UL 2238 et IEC 61535-1 |
Tension nominale | 600 VCA (UL)/500 VCA (IEC) | Diamètre du câble | 7 à 15 mm |
Calibre du fil (AWG) |
12 à 18 AWG | Accessoires |
Capuchon de sécurité côté mâle et femelle |
Raccordement | Sertissage, vis (installable sur site) | Norme UL 94 | Classé V-0 et UV F1 |
Positions |
3 | Configurations | Sur ligne, montage sur panneau, répartiteurs 3 et 4 voies |
Caractéristiques et avantages
- Le connecteur est installable sur le terrain via un raccordement à vis, mais est également doté de contacts à sertir pour les assemblages de câbles préfabriqués, ce qui offre une plus grande flexibilité pour les concepteurs et installateurs.
- Le connecteur enfichable Nector T comprend des connecteurs diviseurs de puissance à 3 et 4 voies, élargissant les options de conception et permettant des installations rapides, prêtes à l'emploi.
- Il est protégé contre les UV (lumière du soleil), la pluie et la poussière, ce qui le rend fiable pour une utilisation en extérieur sans craindre les dommages causés par l'environnement. Il est conçu pour être fiable et durable.