Compatibles avec Fast Ethernet et Gigabit Ethernet
TE propose une gamme de cordons RJ45 capables de transmettre des données à des débits allant de 100 Mbits/s à 1000 Mbit/s (8 positions). L'interface a été développée pour des applications industrielles difficiles et est compatible avec vos réseaux de données existants.
Nous proposons des cordons pour les applications Ethernet industrielles. Nos câbles ethernet sont dérivés de notre large gamme de connecteurs RJ45 et de commutateurs Ethernet spécifiquement destinés aux réseaux industriels pour les secteurs de la machinerie et de l'automatisation. Les cordons Ethernet industriels RJ45 ont un indice de protection IP67 et sont parfaits pour toutes les applications de réseau fonctionnant dans des environnements difficiles, où l'humidité et la poussière sont omniprésentes. Ces câbles RJ45 avec IP67 sont dotés de connecteurs étanches (IP67) et de gaines en PUR qui résistent aux UV et aux produits chimiques. De plus, ces cordons sont blindés afin de réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radioélectriques (RFI).
Caractéristiques
- Application IP20 avec ressort métallique à 2 étages pour dispositif de montage supplémentaire (boîtier en option)
- Application IP67 avec verrouillage Push-Pull, à baïonnette et à filetage selon IEC 60603-7-1
- Zone de contact : plusieurs contacts par broche en combinaison avec le « connecteur modulaire RJ 45 spécifique » pour éviter l’interruption du signal (apte à fonctionner en temps réel)
Applications
- Création de réseaux internes dans une usine type
- Création de réseaux pour les constructeurs de machines
- Création de réseaux pour les intégrateurs de systèmes