Connecteurs d’E/S automobiles miniatures
La série de connecteurs 0,50 de TE Connectivity (TE) et la série de connecteurs hybrides 0,5/1,5 sont des connecteurs d’E/S automobiles avec des fils extrêmement fins. Ils ont grandement contribué à rendre les ECU automobiles plus minces, plus petits et plus légers.
47%
Miniaturisation : Les connecteurs de la série 0,50 offrent des améliorations significatives en matière de miniaturisation par rapport à la série de connecteurs 0,64 de TE.
53%
Réduction du poids : Les connecteurs de la série 0,50 offrent des améliorations significatives en matière de réduction du poids par rapport à la série de connecteurs 0,64 de TE.
L’industrie automobile continue de rechercher des solutions de connectivité plus sûres, plus intelligentes et plus écologiques. En raison de l’augmentation des unités de commande du moteur (ECU) dans le véhicule, la demande de composants plus petits et plus légers augmente. La série de connecteurs d’E/S automobiles 0,50 de TE permet de réduire le poids grâce à des composants électroniques miniaturisés, des fils plus petits et un ensemble de connecteurs total réduit. Il est utilisé dans diverses applications automobiles difficiles où des températures et des charges vibratoires plus élevées nécessitent des systèmes de bornes et de connecteurs améliorés et innovants.
Connecteurs 0,50 par type de connexion
Caractéristiques
- Facilite l’utilisation de composants à haute densité
- Borne ultra compact de 0,5 mm qui maintient la fiabilité du contact égale à celle du connecteur de la série 0,64
- La gamme comprend des types de montage en surface ainsi que des types de montage à trou traversant
- Fixations de types de montage à trou traversant par verrouillage de la carte ou par vis
- Centre de gravité des connecteurs calculé pour un montage en surface stable
- Conception à faible force d’insertion
- Conception ergonomique utilisée pour rendre les fiches petites, mais facile à transporter avec un verrou audible pour confirmer la connexion
- Prend en charge les fils ultra-fins.
Applications
- Contrôle du corps
- Clé intelligente
- Climatisation
- Navigation
- Mise à niveau des phares
- Gestion de l’alimentation
- Module de communication de données
- Système d’aide à la conduite
- Système de porte arrière
- Mètre
- Caméra avant/arrière
- Angle du gouvernail
La série de connecteurs 0,50 de TE offre une conception de connecteur plus petite et plus légère qui facilite l’aménagement de l’espace et l’utilisation de l’ECU.


Connecteurs d’embase de circuit imprimé
Les connecteurs d’embase de circuit imprimé 0,50 sont conçus pour le processus de soudure automatisé en tant que connecteur SMT ; ils offrent un niveau de performances équilibré pour soutenir la robustesse, la durabilité et la convivialité.


Connecteur de fiches
Le connecteur de la série 0,50 a été conçu avec une densité accrue et une taille réduite tout en maintenant une grande fiabilité. L’impact est limité à la taille du connecteur malgré l’augmentation des circuits par rapport à la série de connecteurs 0,64.


Contact de prise femelle
Le système de double verrouillage de la série 0,50 offre une grande fiabilité dans des environnements difficiles.

La qualité du sertissage commence par un bon outillage de mise en œuvre
Traitement des fils à faible volume