TE a développé la famille de connecteurs AMP SUPERSEAL Series 1.5 pour répondre aux exigences croissantes en matière de fiabilité et d’étanchéité. Le connecteur AMP SUPERSEAL Series 1.5 dépasse les exigences IP67 des normes CEI 60529 et DIN 40050-9 et leur application s’étend aux machines automobiles, agricoles et industrielles. Le système de connecteurs AMP SUPERSEAL Series 1.5 est également qualifié pour les capteurs.

Avantages

  • Le système compact minimise les exigences d’emballage
  • Fiabilité d’étanchéité éprouvée dans des conditions difficiles
  • Conçu pour faciliter l’assemblage manuel des faisceaux, le montage du moteur et les environnements sous le capot  

Applications

  • Applications fil-à-fil (1,5 mm) et ECU, sous le capot ou partout où une étanchéité est requise
  • Convient aux voitures, camions, autobus ou véhicules tout-terrain