![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/strike-series-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connexion par levier à haute densité
Les connecteurs de notre série DEUTSCH STRIKE comportent un système de verrouillage à levier et sont conçus pour les équipements lourds. Cette série étanche est proposée en deux tailles de boîtiers différentes qui acceptent des contacts de taille 16 à 20 avec des dispositions de cavités de 32 et 64. Le verrouillage par levier combiné aux différentes dispositions des cavités permet aux connecteurs de la série STRIKE d'offrir de nombreuses options pour les conceptions électriques.
Caractéristiques du produit
- Accepte les contacts de taille 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Dispositions à 32 et 64 cavités
- Montage en ligne, sur collerette ou sur circuit imprimé
- Boîtier thermoplastique carré
- Levier d'accouplement
- APB permet de confirmer l'alignement et le maintien des contacts
Spécifications des matériaux
- Joint : caoutchouc de silicone
- Prise passe-fils : caoutchouc de silicone
- Inserts de l'embase filetés : laiton
- Coque : thermoplastique
- APB : thermoplastique
Caractéristiques des performances
Les connecteurs électriques DEUTSCH sont conçus pour résister aux conditions difficiles qui caractérisent les marchés industriels requérant des performances élevées. Les pièces, les procédures et l'outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement continu sur des températures allant de -55 °C à +125 °C au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de connexion et de déconnexion.
- Vibration : pas de déverrouillage ou de désaccouplement et pas de dommages mécaniques ou physiques suite à des niveaux de vibrations sinusoïdales de 20 G à une fréquence allant de 10 à 2000 Hz sur chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, désaccouplement ou autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G sur chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage quand ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l'isolant : 1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l'humidité : les connexions correctement câblées et raccordées peuvent résister à une immersion sous trois pieds d'eau sans perdre leurs qualités électroniques ni présenter de fuites.
- Tension de tenue diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d'écaillage ou de fuite après 20 cycles d'essai de -55 °C à +125 °C.
Contacts DEUTSCH
Instruction de sertissage (anglais)
Dimensions de la série STRIKE
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-strike-series-dimensions-620x300.jpg)
Taille de boîtier | Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3.189 (81.00) | 1.909 (84.50) | 1.531 (38.90) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 1.575 (40.00) | |
FL | 3.358 (82.28) | 1.909 (84.50) | 2.7800 (70.60) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 2.953 (75.00) |