![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-data-connectivity-heavy-duty-sealed-connector-series-matenet-inserts-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteur hybride – Ethernet + alimentation
Notre série de connecteurs avec inserts MATEnet est une solution de connecteur Ethernet robuste pour la transmission de données et de puissance dans les véhicules industriels et utilitaires. Très souple d’utilisation, cette série vous permet de mettre en œuvre plusieurs interfaces hybrides, en combinant un connecteur Ethernet à paire unique avec l’alimentation et la possibilité d’évoluer en utilisant un câble à paire torsadée blindée ou non.
Série de connecteurs étanches robustes avec inserts MATEnet
Cette série associe les performances de notre système de bornes MATEnet et la fiabilité avérée de notre série de connecteurs étanches robustes.
Ce connecteur fil-à-fil, fil-à-appareil et fil-à-carte est un connecteur hybride pour les signaux et l’alimentation qui offre une grande souplesse de conception. Il est conçu pour fonctionner dans des environnements très difficiles et au meilleur rapport prix-performances pour ces conditions.
UTP
Compatible avec les paires torsadées non blindées (UTP)
STP
Compatible avec les paires torsadées blindées (STP)
1 Gbps
Peut transmettre jusqu’à 1 Gbit/s selon les normes IEEE 100BASE-T1 et 1000BASE-T1
Caractéristiques du produit
- Protection IP67/IP69K contre la poussière et l’eau (avec capot)
- Plage de températures allant de -40 °C à +125 °C (en fonction du câble)
- PoDL Classe 3 – 48 volts
- Connecteur hybride – Ethernet + alimentation
- Accepte plusieurs tailles de fils en fonction des besoins de l’application
- Permet l’utilisation d’une large gamme d’accessoires de la gamme de connecteurs étanches robustes
![Série de connecteurs étanches robustes avec inserts MATEnet](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/ict-hdscsnet-infographic-1024x400.jpg)
Applications
Notre série de connecteurs étanches robustes avec inserts MATEnet peut être utilisée dans les habitacles et les châssis des véhicules :
Applications dans les habitacles : | Applications dans les châssis : |
---|---|
|
|
Protocoles pris en charge
- IEEE802.3bp
- 100BASE-T1 (100 Mo)
- 1000BASE-T1 (1 Go)