Systèmes d’interconnexions de minuterie
La gamme complète de contacts de minuterie est très largement utilisée dans l’industrie automobile.
Le système d’interconnexion de minuterie a prouvé sa fiabilité dans l’industrie automobile depuis des dizaines d’années. La gamme complète de contacts de minuterie se compose d’une prise femelle plate s’accouplant avec une languette plate. La prise femelle dispose de deux groupes de quatre ressorts de contact, indépendants l’un de l’autre. Les contacts en deux parties avec ressort supérieur en acier sont prédominants. Cette conception de contact en deux parties fait que les propriétés électriques et mécaniques sont séparées. L’une des extrémités du corps du contact est soit sertie à un fil, soit soudée à une carte de circuit imprimé. L’autre extrémité du corps de contact s’accouple avec la languette correspondante. Les connecteurs de minuterie sont disponibles sous forme de boîtiers de prise et de languette (couplage à suspension libre dans un faisceau de câbles) ou sous forme de boîtiers de prise et de plusieurs languettes (connexion de groupe). Avec le type de couplage à suspension libre, les boîtiers, présentant jusqu’à 100 contacts, sont ensuite sécurisés au moyen d’un dispositif de verrouillage séparé.
Systèmes de contact
Système d’interconnexions de minuterie
La prise femelle possède deux ou quatre ressorts de contact indépendants les uns des autres et un ressort supérieur en acier. Tous les contacts de minuterie peuvent être combinés en un seul connecteur, avec le même dispositif de verrouillage secondaire. Indépendamment des deux connecteurs, étanches et non étanches, les languettes et la prise peuvent être utilisées. Parmi les contacts de minuterie, nous proposons les types suivants :
-
Micro minuterie
Les micro minuteries II et III sont des contacts conçus pour les contacts de languettes de 1,5/1,6 mm
-
Minuterie d’alimentation junior
Les minuteries d’alimentation junior sont conçues pour les contacts de languettes de 2,8/3,0 mm
-
Contacts de minuteries d’alimentation standard
Les contacts de minuteries d’alimentation standard sont adaptés aux contacts de languettes de 4,8/5,8 et 6,3 mm
-
Minuterie d’alimentation maximale
La minuterie d’alimentation maximale s’adapte aux contacts de languettes de 8,0/9,5 mm

Boîtiers et connecteurs
Système d’interconnexions de minuterie
Des boîtiers de prise et de languette sont disponibles pour différentes applications. Couplage à suspension libre ou connexion de groupe.
Ces boîtiers sont disponibles pour 100 contacts. La spécialité des boîtiers de minuterie est qu’ils conviennent aux connexions jusqu’à 100 positions. Dans de tels connecteurs avec de nombreuses positions, un levier est utilisé pour faciliter le couplage. Un autre avantage particulier des contacts de minuterie est leur robustesse contre le couplage incliné.