Connecteur intercompatible, plus léger et à moindre coût

La gamme de connecteurs circulaires AMP en plastique est spécialement conçue pour être compatible avec les systèmes MIL-C-5015 à boîtier métallique de taille 20-14 et 18-10 d'autres fabricants. Le boîtier en plastique à haute résistance aux chocs offre les avantages d'un poids plus léger et d'un coût inférieur par rapport aux connecteurs à coque métallique existants. De plus, la conception du connecteur permet d'éviter les erreurs de connexion. Dans la famille de connecteurs AMP Multimate, le connecteur de style MIL-C-5015 permet de réaliser des économies supplémentaires car les contacts mâles et femelles de type III+ à sertir sont disponibles sous forme de bandes montées en bobine pour les presses de sertissage, mais sont également disponibles sous forme de pièces détachées pour les petits volumes, les prototypes ou la maintenance et la réparation.

connecteur-circulaire-à-boîtier-métallique

Caractéristiques du produit

Connecteur circulaire en plastique de style MIL-C-5015

  • Compatible avec les connecteurs de style MIL-C-5015 à boîtier métallique de taille 20-14 et 18-10 d'autres fabricants
  • Boîtier en plastique à haute résistance aux chocs
  • Contacts mâles et femelles de type III+, approuvés par l'industrie, disponibles en bobines sous forme de bande pour des raccordements automatiques à volume élevé et à faible coût par machine
  • Utilise des contacts Multimate de taille 16
  • Les contacts sont également disponibles sous forme de pièces détachées pour les petits volumes, les prototypes ou la maintenance et la réparation
  • Boîtier conçu pour éviter les erreurs de connexion avec d'autres dispositions de contacts
  1. Vidéo sur les connecteurs circulaires en plastique (anglais)

Mark Zitto, ingénieur produit chez TE Automatisation & Contrôle, présente les connecteurs circulaires en plastique, leurs avantages et les nombreuses applications dans lesquelles ils peuvent être utilisés.

Page du formulaire de contact
Découvrez tout votre potentiel d'innovation. Faites appel à un expert !