Aperçu du produit
Des solutions spéciales pour des défis uniques
Alors que la plupart des clients achètent un connecteur MIL-DTL-38999 standard, environ 30 % d’entre eux requièrent une solution 38999 modifiée, appelée connecteur spécial 38999. Comprendre les différents types de conceptions spéciales 38999 (extensions de gamme de produits, autres dérivés de produits) vous aidera à choisir rapidement la bonne solution.
Plusieurs options de connecteurs spéciaux D38999 sont disponibles, mais deux types se démarquent. Le premier type est le connecteur aluminium nickel bronze MIL-DTL-38999. Ce connecteur est populaire dans des applications pour l’aérospatiale et la défense, comme les véhicules terrestres militaires et certaines applications à bord des navires. Contrairement aux connecteurs 38999 conventionnels, fabriqués en aluminium avec diverses options de placage et comprenant un matériau composite en plastique ainsi que des éléments en acier inoxydable pour résister aux températures élevées, les connecteurs spéciaux aluminium nickel bronze 38999 sont fabriqués à partir de matériaux hautement résistants à la corrosion qui sont équivalents, voire supérieurs, à l’acier inoxydable. Cela signifie qu’ils sont conçus pour offrir une protection anticorrosion nettement meilleure que l’aluminium.
Le deuxième type est l’hybride 38999 série 1.5, une option qui a évolué au fil des ans. Il n’existe pas de spécifications pour la série 1.5, puisqu’il s’agit du surnom d’une famille de connecteurs 38999 commerciaux qui utilisent les longueurs d’interface de couplage à contacts protégés de la série 38999 I, ainsi que les diamètres et les tailles de montage de la série 38999 II. Les connecteurs DEUTSCH 38999 séries I, III et IV sont des connecteurs standard.
Nos connecteurs D38999 sont conçus pour offrir une fiabilité technologique sans défaillance inattendue. Tous les dérivés de produits TE 38999 sont conçus selon les normes Mil-Spec et validés par des processus contrôlés par TE. Ils offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain par des années d’utilisation. S’ils sont souvent utilisés comme options commerciales, ces produits sont toujours employés dans les environnements difficiles.
Nos connecteurs D38999 sont conçus pour offrir une fiabilité technologique sans défaillance inattendue.
Extensions de gamme de produits
Le groupe des connecteurs spéciaux 38999 évolue rapidement chez TE. Contrairement au premier groupe de connecteurs spéciaux 38999, ces dérivés ne font pas partie d’une gamme de produits. Ces connecteurs comportent plusieurs modifications par rapport au produit standard et sont conçus pour aider les ingénieurs à résoudre des problèmes de connexion uniques. Par exemple, l’un des plus récents connecteurs spéciaux 38999 est un connecteur enfichable haute vibration, mieux évalué que les connecteurs standard enfichables D38999/26 qualifiés.
Ce groupe de connecteurs 38999 est essentiel lorsque vous essayez de concevoir un système qui nécessite de raccorder de nombreux composants (microprocesseurs, diodes, résistances, système de gestion thermique et condensateurs) dans un seul boîtier. En pareils cas, il n’est pas rare que les ingénieurs manquent simplement de l’espace nécessaire pour le connecteur d’entrée/sortie. Et ce qu’ils constatent, c’est que le connecteur standard 38999 ne permet pas de résoudre le problème. Ce dont ils ont besoin, c’est d’un connecteur spécifique à l’application, qui améliore ce qui existe, permet l’utilisation du connecteur standard 38999 ou correspond à celui-ci.
Lors de la construction d’un boîtier, l’approche standard consiste à monter des prises femelles sur celui-ci. Nous fournissons généralement des contacts de sertissage avec nos connecteurs D38999. Cela permet aux installateurs d’arrêter les fils au niveau des contacts, à l’arrière du connecteur et à l’arrière du boîtier, où il existe généralement une fiche à laquelle est rattaché un faisceau de câbles. Le câble se connecte à l’application principale, avion, véhicule terrestre, système radar ou autres.
Pour ces types d’applications, il est souvent essentiel de construire des boîtiers plus petits et plus légers pour gagner en taille et en poids, ce qui permet à l’avion d’économiser du carburant et de voler à des vitesses de plus en plus rapides, ou aux soldats de transporter une technologie de pointe sur de longues distances. Pour ce faire, au lieu d’utiliser les contacts de sertissage fournis avec nos connecteurs D38999 standard, les ingénieurs retirent les connecteurs étendus de l’arrière du boîtier et soudent la carte de circuit imprimé directement à l’arrière du connecteur, à l’intérieur du boîtier. Notre gamme de connecteurs spéciaux D38999 comprend trois types de dérivés de produits : les connecteurs d’extrémité de circuit imprimé, la collerette de montage 38999 et la plate-forme à bande arrière intégrée.
Raccords circulaires au-delà des limites Mil-Spec pour répondre aux besoins en matière de signal, d’alimentation et d’optique dans la plus grande diversité d’environnements difficiles.
Dérivés de produits D38999
Connecteur d’extrémité de circuit imprimé
Notre connecteur d’extrémité de circuit imprimé est le résultat des demandes des clients pour des solutions D38999 utilisables dans des boîtiers plus légers et plus petits. Ce connecteur, devenu populaire il y a environ 25 ans, bénéficie d’une conception qui évolue chaque année, à mesure que de plus en plus de clients adaptent les contacts d’extrémité dans les connecteurs 38999 au lieu d’utiliser les sertissages.
Collerette de montage 38999
Certains clients préfèrent un connecteur 38999 polyvalent. Pour eux, nous proposons diverses options qui peuvent inclure le déplacement de la collerette de montage vers l’avant et vers l’arrière, la création d’une collerette de montage triangulaire, l’ajout de filetage aux trous de montage ou la fabrication d’une collerette de montage plus grande ou plus petite que la taille standard. La demande des clients étant dépendante de la contrainte d’espace à l’intérieur de leur boîtier, nos produits sont disponibles avec de simples modifications aux boîtiers/boîtiers externes.
Plate-forme à bande arrière intégrale
À l’arrière du connecteur D38999 standard se trouvent des filetages d’accessoires. En règle générale, les ingénieurs câblent les contacts, les installent à l’arrière du connecteur, puis posent le capot, qui agit comme un adaptateur arrière. Il existe des centaines de types de capots pour réduire la tension du fil à l’arrière du connecteur. Les installateurs peuvent également mettre à la terre la tresse de la gaine et du câble derrière le capot, puis l’habiller avec un embout rétractable.
Nous avons développé cette plate-forme à bande arrière intégrale pour répondre à la demande du secteur pour un connecteur 38999 plus léger et plus petit. Cette solution remplace les filetages arrière derrière le connecteur pour fournir une extrémité arrière qui permet au client d’arrêter la tresse du câble directement à l’arrière du connecteur. Par exemple, au lieu d’avoir besoin d’acheter un capot et de l’enfiler sur le connecteur standard, les installateurs peuvent habiller la tresse du câble, ce qui leur permet de mettre le câble à la terre via le connecteur, et se traduit par des performances optimales dans les applications. En connectant le câble directement à l’arrière du connecteur, l’installateur peut bénéficier de performances légèrement améliorées, car le câble touche le connecteur avec le pack de mise à la terre. Cela élimine une partie du poids du capot, le coût du capot et le temps supplémentaire nécessaire pour exploiter le capot.
Sélectionner des applications pour les connecteurs hérités DEUTSCH de TE
Connecteurs entièrement personnalisés
Lorsque le défi en matière d’ingénierie est unique, les ingénieurs TE peuvent développer un connecteur 38999 entièrement personnalisé pour répondre à une variété d’exigences. Cela inclut les conceptions nouvelles sur le marché et uniques à l’application, mais utilisant entièrement les normes Mil-Spec dans un connecteur 38999 qui nécessite davantage qu’une modification simple ou de niveau intermédiaire. Les demandes des clients pour des connecteurs 38999 entièrement personnalisés sont rares, principalement en raison de la longévité de ce produit sur le marché et parce que la plupart des itérations de personnalisation précédentes ont été adoptées dans les dérivés de la gamme de produits.
Un exemple de connecteur 38999 entièrement personnalisé est celui qui a été développé il y a 20 ans. Il est principalement utilisé dans les applications de lancement de munitions depuis des avions. Ce connecteur utilise les principes Mil-Spec des connecteurs standard 38999, ainsi que d’autres raccords circulaires, pour offrir une grande fiabilité lorsqu’il est utilisé dans des environnements difficiles.
Étant donné qu’un connecteur entièrement personnalisé prend du temps à développer et à fabriquer, les clients s’engagent généralement avec nous dès le début de leur processus de conception, ce qui nous donne suffisamment de temps pour répondre aux exigences de leurs produits. Les délais de développement peuvent aller de quatre mois à quelques années, en fonction de la complexité de conception du connecteur et de l’usinage requis pour le produire.
Partenaires en connectivité
Depuis plus de 25 ans, nos ingénieurs développent des connecteurs spéciaux D38999 qui sont devenus, de facto, des lignes de produits. Chaque jour, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour innover et améliorer leur technologie. Notre équipe dédiée aux produits intégrés soutient spécifiquement ces projets, et nous allouons des machines et des infrastructures pour créer des connecteurs spéciaux 38999 afin de répondre aux exigences des clients.