Conception axée sur la fiabilité
Depuis les années 1970, nos connecteurs de qualité spatiale DEUTSCH sont utilisés dans des applications extraterrestres. Au centre de nos innovations en matière de connecteurs de qualité spatiale se trouvent nos connecteurs électriques MIL-DTL-38999, conçus et fabriqués pour résister aux conditions difficiles des voyages dans l’espace.
Les connecteurs femelles de contre-écrou constituent une option populaire pour les boîtiers électriques étanches. Nous fabriquons des connecteurs femelles de contre-écrou dans une variété de matériaux, de styles de boîtier et de configurations d’inserts. La pénétration de cloison unique simplifie la fabrication de panneaux électriques et aide à réduire les points de fuite potentiels à travers le raccord dans des boîtiers étanches. Le joint torique intégré ne peut pas être facilement délogé de sa position prévue et nécessite moins de dextérité qu’une conception de collerette et de joint. Ces caractéristiques font des connecteurs à contre-écrou le type de connexion préféré pour les joints hermétiques ainsi que pour d’autres applications critiques.
L’utilisation d’un seul contre-écrou au lieu d’une vis à chaque coin accélère l’assemblage des connecteurs de contre-écrou et facilite l’entretien. Les coins percés sur le contre-écrou facilitent un fil de blocage pour « aider » à empêcher le desserrage ou un fil de capture pour empêcher l’écrou de se perdre ou de tomber dans des mécanismes sensibles. Nos connecteurs 38999 sont conçus pour la fiabilité dans les technologies critiques, telles que les véhicules terrestres militaires, les systèmes de missiles, les chasseurs à réaction, les avions de ligne commerciaux, les avions cargo, les véhicules de sport automobile et les drones commerciaux et grand public.
Les connecteurs femelles de contre-écrou sont conçues pour un espace d’instruments limité dans les cockpits des engins spatiaux, des gros porteurs, des avions de chasse et des véhicules terrestres. Ces connecteurs permettent un espacement de connexion plus étroit. De plus, étant donné que de nombreuses connexions électroniques aux écrans d’instruments se trouvent derrière l’écran, les connecteurs de contre-écrou réduisent l’effort requis pour installer ou entretenir ces appareils.

Pourquoi choisir les contre-écrous DEUTSCH ?
Notre large gamme de raccords circulaires DEUTSCH est conçue selon la norme stricte MIL-DTL-38999 ainsi que pour des produits dérivés de style 38999. Ces produits dérivés comprennent des matériaux ou des configurations de connexion non couverts par la norme MIL. Beaucoup de ces produits répondent également aux normes commerciales telles que les spécifications européennes EN3645.
Pour se conformer à ces exigences, nos produits DEUTSCH et Polamco répondent aux exigences de performance des spécifications MIL, notamment des tests pour résister à un minimum de 500 cycles de couplage ou, dans le cas de connecteurs composites, à 1500 cycles de couplage.
Pour ce faire, nous avons développé une interface à contacts protégés pour nos connecteurs femelles et fiches DEUTSCH. Ce design aide à prévenir les dommages aux broches lors de l’établissement de connexions dans des conditions de couplage à l’aveugle. La conception permet également d’empêcher la broche et les douilles d’entrer en contact jusqu’à ce que les pièces de couplage soient correctement alignées. Cela permet aux connecteurs d’être connectés pendant que les lignes sont alimentées et actives sans se soucier des courts-circuits ou du câblage croisé, optimisant ainsi la facilité d’entretien.
Les connecteurs MIL-DTL-38999 sont des raccords circulaires subminiatures largement utilisés dans les applications militaires et aérospatiales. Nous proposons des connecteurs D38999 avec trois méthodes de couplage, neuf tailles de boîtier et une grande variété de dispositions de contact. Nos connecteurs D38999 sont conçus pour vous offrir une gamme de choix pour vos exigences de conception. Nos connecteurs en aluminium d’origine ont évolué pour inclure des boîtiers en acier inoxydable et en composite, soutenues par une gamme de finitions. Nous nous concentrons également sur l’importance de réduire la taille et le poids des composants, y compris les connecteurs subminiatures MIL-DTL-38999. Des connecteurs plus légers et plus petits peuvent contribuer à de meilleures performances : des temps de vol plus longs, une plus grande capacité de charge utile et une efficacité accrue. Au-delà des connecteurs en aluminium légers standard, notre portefeuille comprend des connecteurs composites conçus pour aider à réduire le poids.
Connecteurs de contre-écrou : options de design
Options hermétiquement scellées
Pour les applications où les préoccupations en matière de température, de pression ou d’environnement excluent l’utilisation de connecteurs environnementaux standard avec des joints époxy, nos connecteurs de contre-écrou sont fabriqués avec des inserts verre-métal hermétiquement scellés. Ces inserts conviennent aux applications où une atmosphère inerte ou un vide doit être séparé d’une large gamme d’environnements à haute pression, à haute température ou corrosifs. Ces inserts sont testés conformément aux normes militaires en utilisant de l’hélium, l’une des plus petites molécules connues, pour produire un joint hermétique étanche à l’air. Nos pièces de spécification MIL et nos composants dérivés de la série III 38999 sont approuvés par les fabricants du monde entier.
Connecteurs montés sur PCB
Nos connecteurs MIL-DTL-38999 sont disponibles avec des contacts de queue PC pour le montage sur des cartes de circuit imprimé ou des circuits flexibles à l’intérieur d’un boîtier électrique ou derrière un panneau de commande. Ceux-ci peuvent incorporer des contacts de broche ou de prise pour s’adapter à une variété de longueurs de standoff. Les contacts peuvent être trempés dans la soudure ou plaqués or.
Autres connecteurs de style 38999
Connecteurs Bronze série DTS-B
Ces connecteurs sont des connecteurs de style MIL-DTL-38999 Série III avec des boîtiers en bronze marin et des contre-écrous qui offrent une excellente protection contre la corrosion sans placage, empêchant les entailles ou l’usure d’exposer un matériau de base moins résistant. Outre le matériau, la configuration, les contacts et les assemblages des connecteurs de la série DTS-B sont conformes à la norme MIL-DTL-38999 Série III, ce qui les rend idéaux pour les applications de véhicules marins et terrestres.
Acheter les bouchons ouverts et en court-circuit LUMAWISE ALR
Connecteurs de pare-feu DTS
Ces connecteurs comprennent un capot intégré pour réduire l’espace requis et le poids de l’assemblage. Le capot moleté intégré prend en charge la terminaison du bouclier avec un serre-câble. Un manchon thermorétractable ou un surmoulage peut être facilement installé. L’option en acier inoxydable de classe K est bien adaptée aux applications de moteur et de pare-feu.
Connecteurs DTS-HC
Ces connecteurs sont conçus pour les applications à courant élevé dans des environnements difficiles et à fortes vibrations. Les valeurs actuelles pour les contacts de taille 4 sont de 150 ampères chacune. Une configuration avec des contacts de taille 00 fournit une puissance nominale de 300 ampères. Ces connecteurs robustes et polyvalents sont évalués à 175 °C (347 °F) et comprennent des joints pour la protection contre la poussière et les fluides agressifs. Les doigts de blindage à l’interface de couplage offrent une protection EMI et RFI.
Connecteurs femelles de contre-écrou
Options de conception
|
Série I |
Série III |
Série IV |
Style de couplage sécurisé et verrouillable |
Baïonnette 1/3 tour |
Fileté Rotation 360° |
Serrure à brèche 1/4 tour |
Matériaux de coquille/contre-écrou |
1 |
3 |
2 |
Aluminium |
X
|
X
|
X
|
Acier inoxydable |
|
X
|
X
|
Composite |
|
X
|
|
Finitions disponibles |
6 |
6 |
3 |
Tailles de boîtier |
9 |
9 |
8 |
Nombre maximum de contacts |
128 |
187 |
128 |
Étanche |
X
|
X
|
X
|
Contacts protégés |
X
|
X
|
X
|
Protection EMI/RFI |
X
|
X
|
X
|
Version hermétique disponible |
X
|
X
|
X
|
Versions de filtre disponibles |
X
|
X
|
X
|
Contacts SAE AS39029 |
X
|
X
|
X
|
Applications |
Véhicules terrestres militaires Sport automobile |
Avions de ligne commerciaux Avions de chasse Avions-cargos Hélicoptères Systèmes radar Équipement de soldat Bases mobiles |
Véhicule spatial Défense antimissile |
Connecteurs haute puissance POLAMCO
Ces connecteurs sont conçus pour terminer les câbles d’énergie dans des environnements difficiles avec des tensions allant jusqu’à 1 000 VCA (1 410 VCC) et un courant allant jusqu’à 1 000 A. Ces connecteurs de style 38999 Séries I et III sont disponibles en configurations droites ou à 90° avec des terminaisons filetées ou serties.
Connecteurs de style Wildcat 38999
Ces connecteurs offrent une densité de contact plus élevée que les connecteurs mil-spec avec la même durabilité robuste dans des températures extrêmes, des vibrations et des environnements corrosifs. Les fils à triple démarrage rendent les cycles de couplage rapides et faciles.
Connecteurs Quadrax
Ces connecteurs sont conçus pour les applications à grande vitesse utilisant la technologie du plan de masse métallique dans le connecteur pour des performances optimales. Ceux-ci doivent être couplés avec des connecteurs de couplage TE Connectivity spécifiques. Ce système de contact multi-signaux se compose de deux paires utilisées avec des câbles Ethernet quadraxiaux et des câbles fibre optique.
Connecteurs de série POLAMCO USB et RJ45
Ces connecteurs intègrent des boîtiers métalliques robustes de style MIL-DTL-38999 Série III avec connexions USB et RJ45 pour les environnements difficiles. Les deux connecteurs disposent d’un blindage complet à 360° et d’une protection mécanique. Les connecteurs USB sont disponibles pour USB 2.0 ou 3.0 et le RJ45 est conforme aux normes Cat 5 et 6a. Ces connecteurs entièrement mis à la terre sont conçus pour des niveaux élevés de choc, de vibration et d’impact mécanique avec des joints conformes à la protection ip68 contre les infiltrations.
Connecteurs femelles fibre optique
Ces connecteurs tirent parti de nos 40 ans d’expérience en fibre optique ainsi que des connecteurs MIL-DTL-38999 pour fournir des solutions de connecteurs robustes de type 38999 à la défense et à l’aérospatiale commerciale ainsi qu’aux applications marines. Ces connecteurs disposent d’un alignement et d’un clavetage des broches de cheville pour des tolérances standard ou serrées.