Ensembles de base d’éclairage public NEMA/ANSI

Nos bases de commande réseau LUMAWISE Endurance N respectent la norme ANSI C136 et fournissent une interface totale d’alimentation et de signal entre la base de commande réseau et la prise du luminaire dans les applications d’éclairage extérieur LED de routes, de rues et général. L’ensemble de base est disponible en versions de 76/80/84,7 mm de diamètre et comprend des bornes de verrouillage à torsion électrique, des contacts de signal à lames de ressort (versions C136.41 uniquement) et un joint d’étanchéité.

Caractéristiques et avantages :

Assemblages de base
  • Respect de la norme ANSI C136
  • Disponible en 3, 5 et 7 positions
  • Tension de contact d’alimentation : 600 volts CA/CC
  • Courant de contact d’alimentation : 15 ampères maximum par circuit à une température ambiante de 25 ºC
  • Tension de contact de gradation du signal : 30 volts CC 
  • Courant de contact de gradation de signal : 1,5 ampère maximum par circuit à une température ambiante de 25 ºC
  • Température de fonctionnement : de -40 °C à +85 °C
  • Disponible avec évent en option permettant une durée de vie maximale des composants électroniques à l’intérieur du boîtier

Capuchons de court-circuit

Nos capuchons de court-circuit LUMAWISE Endurance N et ALR, qui respectent la norme ANSI, offrent une solution respectant la norme IP66 et constituent une méthode plus sûre, pratique et économique pour fermer ou ouvrir le trajet du circuit primaire à travers une prise respectant la norme NEMA sur un éclairage extérieur.

Applications

  • Éclairage des rues et des routes
  • Éclairage de zone
  • Éclairage de parcs de stationnement