Socle pour contrôleur NEMA conçu pour optimiser l'efficacité et réduire les délais

Le socle amélioré LUMAWISE Endurance N est un assemblage NEMA pour le contrôle de l'éclairage polyvalent et conçu pour simplifier l'éclairage extérieur et public. Il intègre la commutation de puissance CA, une alimentation CC, une protection contre les surtensions, un contrôle de commutation de relais et une interface de mesure de l'énergie dans une solution compacte. Sa conception améliorée permet de réutiliser l'alimentation CC et les interfaces de signaux pour simplifier le développement et réduire les coûts. Entièrement compatible avec les prises de gradateur ANSI C136.41, le socle amélioré offre aux clients un point de départ avancé pour les solutions électroniques qu'ils conçoivent, leur donnant ainsi une longueur d'avance sur le développement et réduisant les délais de mise sur le marché.

Le nœud de contrôle pour éclairage public est une plate-forme offrant des possibilités presque illimitées pour tirer parti des innovations. Cependant, presque toutes les solutions doivent répondre à quelques besoins communs : montage et étanchéité mécaniques, protection contre les surtensions, commutation de charge, conversion de puissance CA/CC et interface pour mesurer l'énergie. Avec le socle amélioré LUMAWISE Endurance N, nous implémentons ces caractéristiques essentielles dans une plateforme polyvalente, robuste et facile à interfacer. Les ingénieurs et concepteurs peuvent ainsi se concentrer sur l'innovation et la mise en œuvre des caractéristiques de leurs produits sans se préoccuper de l'origine de l'alimentation CC ou de l'interface avec le relais de commutation. Même pour les ingénieurs expérimentés dans la conception et la mise en œuvre d'alimentations CA/CC isolées à sorties multiples, il existe de nombreux pièges tout au long du processus de développement et de qualification, qui peuvent conduire à des boucles de conception coûteuses. Cela est particulièrement vrai lorsque le produit doit tenir compte des exigences en matière de fuite, de distance, d'isolation et d'émissions de plusieurs organismes de certification et de normalisation. En proposant un socle NEMA combiné avec ces fonctions d'alimentation existantes, le socle amélioré réduit les risques de délais de projet et les coûts liés aux changements de conception. Il permet également de réduire les coûts indirects grâce à la possibilité d'une innovation plus importante en utilisant les mêmes plannings et concepteurs, et offre la possibilité de rationaliser les chaînes d'approvisionnement afin d'améliorer au final le bénéfice.

Caractéristiques techniques

Accessoires ANSI pour éclairage public

MATÉRIAUX :  
Boîtier PBT
Contacts variateurs Alliage de cuivre plaqué or
Contacts de l'alimentation Alliage de cuivre étamé
Joint  Mousse vinyle-nitrile
Joint torique Caoutchouc en silicone
RoHS Conforme
ENVIRONNEMENT  
Température de fonctionnement -40 °C à +85 °C
Humidité relative Fonctionnement : 15 % à 96 % - Environnement sans condensation
Altitude
Opérationnel -15 m à +2 000 m
Non opérationnel -15 m à +14 000 m
Opérationnel -15 m à +2 000 m
Non opérationnel -15 m à +14 000 m
SPÉCIFICATIONS  
Application 114-133085
Article 108-133085
  • Interface standard NEMA/ANSI pour éclairage public
  • Plage d'entrée CA universelle
  • Protection intégrée contre les surtensions
  • Sortie isolée 24 V mA CC pour les communications de contrôle de ballast
  • Sorties isolées 5 V et 3,3 VCC pour les circuits de clients
  • Interface de signal basse tension avec le luminaire
  • Interface de détection de tension et de courant en ligne pour mesurer l'énergie
  • Relais longue durée avec commutation de passage à zéro pour contrôler la charge de CA.
  • Conçu pour être conforme à UL 773, ANSI C136.41 et FCC Title 47 partie 15.
Caractéristiques du socle amélioré
Discussion à propos du socle amélioré
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.
  1. Accélérer l’innovation en matière de nœuds de contrôle d’éclairage public (anglais)

Le nœud de contrôle de l’éclairage public conforme à la norme NEMA est une plateforme où les possibilités de création de valeur sont illimitées. Cependant, presque toutes les solutions doivent répondre à certains besoins communs : montage mécanique et étanchéité, commutation de charge, conversion de puissance CA/CC et interface de mesure d’énergie. Avec la base améliorée LUMAWISE Endurance N, TE Connectivity met en œuvre ces fonctions essentielles sur une plateforme robuste, flexible et facile à utiliser.