Améliorez l'éclairage public avec les connecteurs Zhaga Book 18/Z10

Le système de connecteurs LUMAWISE Endurance S permet de rationaliser la création d'éclairages de rue et de zone en intégrant de manière transparente des modules de capteurs et de contrôle d'éclairage en réseau. Ce système robuste comprend un connecteur compact, résistant aux UV et des boîtiers polyvalents conçus pour détecter, collecter et analyser les données environnementales. Avec un joint d'étanchéité apportant une protection IP66, des options de montage flexibles et une compatibilité avec les supports de 40 mm et 80 mm de diamètre, il offre une durabilité et une flexibilité de conception inégalées. Dans le prolongement de cette innovation, le connecteur S2 est une solution à deux fils par contact, réduisant la complexité du câblage et les coûts, compatible avec les normes Zhaga Book 18 et Z10 pour la prochaine génération de luminaires.

Produits recommandés

Connecteur LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18 

Grâce à son étanchéité IP66, à son installation sans outil et à son mécanisme de verrouillage par insertion et rotation, ce connecteur compact et fiable augmente la polyvalence des luminaires et permet de simplifier les installations d'éclairage public. Sa conception avec contact enfichable permet de ne pas avoir recours à des longueurs de fil variées, et est compatible avec les dispositifs de contrôle de 40 mm et 80 mm de Ø. Avec des options de montage polyvalentes et un indice de résistance aux chocs IK09, le LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18 offre résistance, facilité d'utilisation et performances pour les applications extérieures exigeantes.

 

Connecteur à détrompeur LUMAWISE Endurance S 

Le système de connecteur à détrompeur LUMAWISE Endurance S est conçu pour les applications utilisant des capteurs ou des systèmes de contrôle. Il offre diverses possibilités d'accouplement 0-10 V pour une plus grande flexibilité. Le système comprend un connecteur à détrompeur, des supports de 40/80mm de diamètre et des lentilles, le tout formant des boîtiers pour l'électronique utilisée pour capter les mouvements, l'occupation et la lumière du jour. La conception compacte, résistante aux UV et avec un indice de protection IP66 permet de monter le système dans de multiples orientations sur les luminaires, en fournissant une interface électrique étanche et un boîtier robuste. La conception à détrompeur renforce sa souplesse d'utilisation et permet de différencier les applications sur le terrain.

 

Connecteur LUMAWISE Endurance S 33 mm de diamètre Z10/Zhaga

Le connecteur LUMAWISE Endurance S 33 mm Z10/Zhaga est compatible avec les solutions analogiques 0-10 V et Zhaga. Il s'intègre parfaitement dans les luminaires dotés d'anciennes ouvertures de 33 mm. Sa conception résistante aux UV et conforme à la norme IP66 offre une protection durable et étanche des capteurs et des commandes d'éclairage. Avec des caractéristiques électriques plus importantes, un assemblage avec détrompeur pour un montage facile et des options de montage polyvalentes, le connecteur offre des solutions fiables et adaptables pour l'éclairage public et urbain moderne.

LUMAWISE Endurance S
LUMAWISE Endurance S Domes

Lentille LUMAWISE Endurance S

La gamme de produits Endurance S comprend un connecteur avec détrompeur, une support de 40 mm et 80 mm de diamètre, ainsi que diverses lentilles. Les supports et les lentilles se combinent pour créer des boîtiers qui accueillent l'électronique de détection et de contrôle. Cette combinaison est particulièrement efficace pour les applications de détection de mouvements, d'occupation et de lumière du jour situées en environnements extérieurs difficiles comme en intérieur. Les lentilles de 40 mm sont disponibles en version basse (24,25 mm) et haute (39,25 mm) et les lentilles de 80 mm sont disponibles en version basse (33,43 mm), moyenne (43,43 mm) et haute (58,43 mm).

LUMAWISE Endurance S Base

Support LUMAWISE Endurance S

Le support LUMAWISE Endurance S avec aération est conçue pour simplifier l'assemblage grâce à sa connexion enfichable et à verrouillage par rotation tout en offrant une polyvalence pour la conception de dispositifs de détection avec différentes hauteurs de couvercle. Sa protection contre les infiltrations d'eau IPX6 permet un montage vers le haut, vers le bas et latéral, ce qui offre une grande flexibilité pour les installations de luminaires. Conforme à la norme Zhaga Book 18, elle garantit une interface européenne standardisée pour une intégration parfaite avec les capteurs. La conception innovante de l'aération permet à la condensation de s'échapper du boîtier tout en empêchant la poussière et l'eau de pénétrer, garantissant ainsi des performances fiables dans les environnements extérieurs.

LUMAWISE Endurance S Receptacle

Connecteur LUMAWISE Endurance S

Le connecteur S2 (PN 2363638) offre des fonctionnalités avancées conçues pour une facilité d'utilisation et des performances fiables. Sa double entrée enfichable pour fils dispose d'un solide dispositif de maintien du fil, ce qui assure des connexions sûres, tandis que la fonction de libération de fil simplifie l'entretien et les réglages. Une surface de couleur claire pour l'entrée du fil permet une meilleure identification lors de l'installation, et la rondelle directionnelle assure un alignement correct. De plus, la butée de compression intégrée sur le joint offre une étanchéité sûre et durable, ce qui rend le connecteur S2 idéal pour les applications exigeantes.

LUMAWISE Endurance S 33mm Z10 Zhaga Receptacle

Connecteur LUMAWISE Endurance S 33 mm Z10/Zhaga

Le connecteur LUMAWISE Endurance S Z10/Zhaga de 33 mm de diamètre permet d'améliorer les applications de détection et de contrôle grâce à la compatibilité avec les solutions analogiques 0-10 V et les solutions de modernisation Zhaga. Idéal pour les luminaires possédant d'anciennes ouvertures de 33 mm, il est doté de composants résistants aux UV ayant un indice de protection IP66 tels que des connecteurs, des supports et des lentilles, formant ainsi un boîtier étanche et durable pour les modules de détection et les commandes d'éclairage en réseau. Avec des caractéristiques électriques plus importantes, un assemblage avec détrompeur pour un montage facile et des options de montage polyvalentes, l'écosystème Endurance S prend en charge à la fois les capteurs DALI et analogiques, offrant des solutions fiables et polyvalentes pour l'éclairage public et des zones. Références : (2452802-1 assemblage de prises femelles Zhaga) et (2452802-2 assemblage de prises femelles, clé A Z10).

Architecture à double nœud dans l'éclairage public
Vidéo en anglais

La norme d'éclairage public est l'architecture à nœud unique. Toutefois, Scott Hamilton, de TE, vous encourage à voir les choses en double, car la tendance est à l'architecture à deux nœuds : un nœud de capteurs et un nœud de communications. Il y a désormais une demande pour de nouvelles applications, c'est pourquoi un deuxième nœud ajoute non seulement des fonctionnalités, mais permet aussi de réaliser des économies d'énergie, d'assurer la sécurité et d'améliorer la qualité de vie.

Architecture à double nœud dans l'éclairage public
Vidéo en anglais

La norme d'éclairage public est l'architecture à nœud unique. Toutefois, Scott Hamilton, de TE, vous encourage à voir les choses en double, car la tendance est à l'architecture à deux nœuds : un nœud de capteurs et un nœud de communications. Il y a désormais une demande pour de nouvelles applications, c'est pourquoi un deuxième nœud ajoute non seulement des fonctionnalités, mais permet aussi de réaliser des économies d'énergie, d'assurer la sécurité et d'améliorer la qualité de vie.

Quel avenir pour les normes d'éclairage public ?
Vidéo en anglais

Rejoignez Jonathan Catchpole de TE et un représentant du Consortium Zhaga pour parler de l'avenir de l'éclairage public, des tendances qui animent le marché, ainsi que de l'évolution et de l'avenir du Book 18. Nous vous donnerons un avant-goût de cette conversation à venir et de l'avenir de l'éclairage public : tout est question de contrôle.

Quel avenir pour les normes d'éclairage public ?
Vidéo en anglais

Rejoignez Jonathan Catchpole de TE et un représentant du Consortium Zhaga pour parler de l'avenir de l'éclairage public, des tendances qui animent le marché, ainsi que de l'évolution et de l'avenir du Book 18. Nous vous donnerons un avant-goût de cette conversation à venir et de l'avenir de l'éclairage public : tout est question de contrôle.

Modules LUMAWISE Endurance S
Vidéo en anglais

Regardez cette vidéo sur le module LUMAWISE Endurance S, une nouvelle solution de connectivité compacte pour des applications d'éclairage public plus intelligentes qui réduisent la complexité de l'architecture.

Modules LUMAWISE Endurance S
Vidéo en anglais

Regardez cette vidéo sur le module LUMAWISE Endurance S, une nouvelle solution de connectivité compacte pour des applications d'éclairage public plus intelligentes qui réduisent la complexité de l'architecture.

composants pour les éclairages publics
Construisons ensemble des solutions plus lumineuses !
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.