Contrôlez de manière fiable l’éclairage public
Les photocontrôles sont une solution efficace pour automatiser l’éclairage extérieur pour une visibilité, une sécurité et une esthétique fiables. Sur les routes, cela signifie que les lumières aident également à réduire le risque d’accidents nocturnes. Dans les villes, les lampadaires peuvent aider à décourager la criminalité et à accroître la visibilité des piétons.
L’éclairage extérieur dans les zones résidentielles contribue à accroître l’attrait et la sécurité des parcs, des zones commerciales, des parcs de stationnement et des espaces communs tels que les allées publiques, les rues résidentielles et autour des immeubles d’appartements. Autour des installations de fabrication et des entrepôts, l’éclairage extérieur aide à prévenir les accidents en améliorant la visibilité des personnes, des équipements et des objets d’environnement.
Les systèmes d’éclairage extérieur d’aujourd’hui sont de plus en plus conçus pour des solutions connectées avec des villes intelligentes à l’esprit. Ils impliquent généralement l’intégration de la communication sans fil avec des LED et des commandes d’intensité. Pour définir ces avancées, les ingénieurs ont dû mettre les normes à jour en gardant à l’esprit le futur de l’éclairage automatisé.
Cependant, il y a des endroits dans certaines régions où l’atténuation de la lumière est interdite, comme sur les routes ainsi que dans les zones moins peuplées. Dans ces cas, la mise à jour des luminaires peut s’avérer trop coûteuse par rapport aux avantages d’une mise à niveau. Lorsque la meilleure option est les options de luminaires dimmables, il est judicieux d’effectuer une analyse approfondie des risques pour identifier les dangers potentiels causés par une puissance d’éclairage réduite et maintenir la sécurité.
Forts de nos 50 ans d’expérience dans la conception de commandes robustes pour les systèmes d’éclairage dans les communautés du monde entier, nous avons développé les photocontrôles LUMAWISE ALR pour automatiser le fonctionnement des luminaires pour une grande variété d’applications marche/arrêt. La plupart des applications sont couvertes par nos photocontrôleurs LUMAWISE ALR séries 7000, 8000 et AA.

Solutions TE pour les photocontrôles d’éclairage extérieur
Nos commandes des séries 7000 et 8000 disposent d’une connexion de verrouillage universelle à trois pôles compatible avec toutes les prises femelles NEMA/ANSI C136.10. L’utilisation d’un réceptacle rotatif permet à l’ouverture de la cellule photoélectrique d’être uniformément orientée, généralement vers le nord, de sorte que les luminaires sont alimentés juste avant le coucher du soleil et éteints après le lever du soleil. La conception de la base / capuchon d’enclenchement, commune aux deux commandes, est fabriquée à partir de matériaux stabilisés aux UV conçus pour les températures élevées. Ces produits sont conçus pour résister aux environnements difficiles requis par l’éclairage routier, protégeant les composants électriques de la poussière, de la pluie, de la glace et de la neige. Ceux-ci utilisent un capteur filtré IR, répondant aux changements de lumière avec une sensibilité qui imite l’œil humain. De plus, ce filtrage fournit une détection de lumière cohérente, réduisant (de manière significative) la dérive du capteur pendant toute la durée de vie de la commande. Les tensions nominales de 105 à 305 VCA à 50/60 Hz permettent d’appliquer ce contrôle à un large éventail d’applications.
Série LUMAWISE ALR 7000
La commande de la série LUMAWISE ALR 7000 est une télécommande photo économique de qualité utilitaire pour les luminaires avec des calendriers de maintenance plus fréquents. Avec une durée de vie prévue de 8 à 10 ans, ce contrôle peut durer plus longtemps que la plupart des lampes à incandescence à décharge à haute intensité (HID). Conçu pour des charges allant jusqu’à 1000 watts et des températures de -40 °C (-40 °F) à 65 °C (149 °F), ce contrôle robuste dépasse les 20 000 cycles marche/arrêt requis pour la certification ANSI C136.10. La série 7000 intègre une varistance d’oxyde métallique (MOV) de 20 mm évalué à 15 000 A, 480 Joules pour la protection contre les surtensions.
Série LUMAWISE ALR 8000
La série 8000 a été conçue pour supporter les environnements d’éclairage routier pendant plus de 20 ans, correspondant à la longue durée de vie des lampes LED d’aujourd’hui. Dans nos conceptions, nous avons éliminé les condensateurs électrolytiques, doublant ainsi la durée de vie nominale de ce contrôle par rapport à la série ALR 7000. Les composants tels que les cartes de circuit imprimé FR4 double face sont conçus pour un fonctionnement robuste et nécessitant peu d’entretien pendant toute la durée de vie de la commande.

Bouchons ouverts et en court-circuit LUMAWISE ALR
Les bouchons ouverts et court-circuités LUMAWISE ALR durables et résistants aux intempéries offrent une protection environnementale IP54 pour les prises de photocontrôle dans les luminaires extérieurs. Nos bouchons en court-circuit et ouverts LUMAWISE Endurance N offrent une protection de niveau IP66 si un joint entièrement étanche à la poussière est nécessaire pour une protection accrue contre le jet d’eau.
Nos bouchons de court-circuit maintiennent le luminaire sous tension en toute sécurité avant l’installation de photocontrôle ou à des fins d’entretien. Si l’éclairage n’est plus nécessaire ou doit être suspendu, un bouchon ouvert peut être installé, le déconnectant du service électrique. Nos modèles LUMAWISE ALR MC-10 intègrent une protection contre les surtensions sans câblage ni composants supplémentaires.
Acheter les bouchons ouverts et en court-circuit LUMAWISE ALR
Série LUMAWISE ALR AA
Notre série LUMAWISE ALR AA est un photocontrôle photofilé de type bouton pour l’intégration dans des lampadaires, des appliques murales extérieures ou des luminaires montés au sol. La conception compacte et discrète rend cette commande bien adaptée à l’intégration dans des luminaires décoratifs et des luminaires commerciaux ou industriels spécialisés. La conception filaire offre une polyvalence, permettant à la commande d’être installée dans un endroit étroit avec des fils positionnés pour un accès facile.
Le boîtier en polycarbonate stabilisé aux UV à fort impact rend ce contrôle résistant et résistant aux infiltrations environnementales. Les modèles (105M/1068M) équipés d’une protection contre les surtensions MOV peuvent être appliqués lorsque des surtensions fréquentes sont un problème. Pour les luminaires HID, où les températures sont plus élevées, une version à température ambiante élevée (105HA) est disponible. Ce modèle comprend une isolation et un dissipateur thermique pour absorber l’excès de chaleur prolongeant la durée de vie utile de la commande.