Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  4, 6

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 30

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1, 1.5, 2

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Tige de localisation

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  3 mm [ .118 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  2000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-F299-B3221

Documents associés
Aucun document disponible.