Petit et grand à la fois

Nos connecteurs carte-à-carte à pas fin constituent des solutions d’interconnexion optimisées pour les produits électroniques grand public les plus petits et les plus fins. Ils sont conçus pour répondre à la tendance à la miniaturisation du marché. Notre série de produits présente une petite ligne d’axe, un corps étroit et une hauteur de raccordement réduite. Il existe aussi divers avantages, comme des contacts formés afin de fournir des points de contact sur la surface laminée pour une grande fiabilité, une facilité d’utilisation améliorée pour une robustesse accrue et des raccordements aisés, une surface suffisante pour les tâches de saisie et de positionnement, une barrière Ni pour les dépôts de soudure, etc. Notre capacité de conception nous permet de continuer à développer de nouveaux produits innovants dans la série de connecteurs carte-à-carte à pas fin.

Caractéristiques du produit

Connecteurs carte-à-carte à pas fin
  • La longue distance d’auto-alignement facilite l’assemblage et le couplage
  • Zone de prélèvement et de placement suffisante pour une taille de buse standard
  • Le système de contact à plusieurs points crée un raccordement ferme
  • La barrière Ni sur les contacts de signal minimise les problèmes de dépôts de soudure

Sélectionner des applications

  • Smartphones
  • Téléphones portables
  • Tablettes
  • Jeux portatifs
  • Lecteurs de musique portatifs
  • Drones
  • Sonnettes de porte intelligentes
  • Thermostats intelligents
  • Applications liées à la caméra
Connecteur carte-à-carte à pas de 0,4 mm, hauteur d’empilage de 0,98
Connecteur BtB/BtFPC à pas de 0,4 mm
Hauteur d’empilage de 0,8 mm, compatible avec des courants jusqu’à 12 A pour la broche d’alimentation
Hauteur d’empilage de 0,8 mm, compatible avec des courants jusqu’à 12 A pour la broche d’alimentation
  1. Série de connecteurs carte-à-carte à pas fin (anglais)

Nous proposons des solutions pour les petits espaces avec des connecteurs carte-à-carte (BtB) à pas fin et des connecteurs de circuit imprimé (FPC) blindés contre les interférences électromagnétiques (EMI). Cette vidéo présente les principaux avantages et applications pour les deux types de connecteurs.

  • Assemblage de connecteurs carte-à-carte à pas fin (anglais)

  • Solutions compactes (anglais)