Haute intensité. Design innovant.
Le connecteur de bord de carte haute densité (HD)+ de TE offre la plus haute densité de courant de tous les connecteurs de bord de carte disponibles sur le marché actuel. Capables de prendre en charge des alimentations jusqu’à 3 000 W, ces connecteurs sont conçus pour alimenter les systèmes ayant des besoins croissants en énergie dans les centres de données de nouvelle génération. Les connecteurs de bord de carte HD+ prolongent la durée de vie des blocs d’alimentation et sont conçus pour les plateformes de serveurs de nouvelle génération suivant la tendance générale de l’architecture de serveur.
Connecteurs d’alimentation de bord de carte haute densité (HD)+
Caractéristiques et avantages
Haute densité
- Pas de contact de signal de 1,27 mm, pas de contact de puissance de 5,08 mm
- Courant de contact électrique : 31 A (moyenne)
- Tension de fonctionnement : 60 VCC
Faible résistance de contact
- La conception unique à double couche des contacts d’alimentation CC et des broches pass-through fournit plusieurs points de couplage/contact avec la carte de circuit imprimé, ce qui permet de garantir une faible résistance de contact.
- Contact d’alimentation CC : 1 mΩ max.
- Permet une montée en température plus faible et réduit la perte de puissance sur le connecteur
Encombrement de circuit imprimé commun
- Conception compacte et économique avec module de contact d’alimentation et de signal commun
- Configuration flexible avec différentes quantités et positions de contact
- Meilleure évolutivité (CA et CC, faible puissance et haute puissance)
Performances fiables
- Excellentes performances mécaniques et électriques
- Couplage/découplage facile avec une force de rétention appropriée
- Force de couplage 80N max. avec carte de circuit imprimé à couplage nominal
Connecteurs de bord de carte haute densité (HD)
Voir les connecteurs de bord de carte haute densité (HD)
Le connecteur de bord de carte haute densité (HD) fournit une intensité élevée de 24 A par contact avec une faible résistance et prend en charge une alimentation de 1 500-2 000 W pour les équipements de centres de données.
1,27
Pas de contact du signal millimétrique
5,08
Pas de contact de puissance en millimètres
31 A
Contact courant/alimentation
Les connecteurs de bord de carte HD+ et les connecteurs de bord de carte HD améliorent les générations précédentes.