Haute intensité. Haute densité
Le connecteur de bord de carte haute densité (HD) de TE est l’un des connecteurs d’alimentation à densité de courant la plus élevée du marché. Il est compatible avec les applications d’alimentation haute puissance. Ce connecteur fournit un courant plus élevé à 25 A/contact avec une faible résistance et offre une alimentation comprise entre 1 500 et 2 000 W pour votre équipement de centre de données. Les connecteurs de bord de carte HD prolongent la durée de vie des blocs d’alimentation et sont conçus pour les plateformes de serveurs de nouvelle génération suivant la tendance générale de l’architecture de serveur.
Alors que la densité de courant et les besoins en énergie augmentent, TE Connectivity (TE) a développé un nouveau connecteur de bord de carte haute densité (HD) qui fournit un courant plus élevé à 25 A par contact avec une faible résistance et offrant une alimentation de 1 500 à 2 000 W pour les équipements de centre de données.
1,27
Pas de contact du signal millimétrique
5,08
Pas de contact de puissance en millimètres
25 A
Contact courant/alimentation
Caractéristiques et avantages
Haute densité
- Pas de contact de signal de 1,27 mm, pas de contact de puissance de 5,08 mm
- Courant de contact électrique : 25 A (moyenne)
- L’une des densités de courant les plus élevées sur le marché
- Tension de fonctionnement : 100 V
Faible résistance de contact
- Moyenne de 0,4 mΩ
- Permet une montée en température plus faible et réduit la perte de puissance sur le connecteur
Encombrement de circuit imprimé commun
- Répond aux conceptions d’empreinte de circuit imprimé courantes de l’industrie avec un pas de signal de 1,27 mm
- Conception compacte et économique avec module de contact d’alimentation et de signal commun
- Configuration flexible avec différentes quantités et positions de contact
- Meilleure évolutivité (CA et CC, faible puissance et haute puissance)
Performances fiables
- Excellentes performances mécaniques et électriques
- Couplage/découplage facile avec une force de rétention appropriée
- Force de couplage maximale de 40N avec une carte de circuit imprimé de couplage nominal
- température de fonctionnement maximale de 130 °C

Les connecteurs de bord de carte HD améliorent les générations précédentes