![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-mini-pci-express.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conception axée sur la résistance et la stabilité
Nos prises de mini-cartes express et les prises de mini-carte d’affichage de TE répondent aux exigences d’interconnexion des cartes d’extension. La gamme de produits se compose de prises à angle droit, montées en surface avec 52 contacts (pour la mini-carte express) ou 76 contacts (pour la mini-carte d’affichage). Des loquets sont proposés pour certaines hauteurs. La conception répond à la norme industrielle PCI-SIG concernant la transmission de données à grande vitesse.
Caractéristiques du produit
Connecteurs Mini PCI Express et Mini SATA
- Les prises de mini-carte express sont disponibles à des hauteurs de 10,6 mm à 9,9 mm
- Capable de résister à des chocs mécaniques de 50 G
- La méthode de fabrication de contact crée un contact avec une force normale plus stable que les autres méthodes
- Les connecteurs répondent à la norme industrielle PCI-SIG
Sélectionner des applications
Connecteurs Mini PCI Express et Mini SATA
- Ordinateurs portables
- Ordinateurs de bureau
- Appareils mobiles
- Équipement de communication sans fil
52
Nombre de contacts pour la mini-carte express
76
Nombre de contacts pour la mini-carte d’affichage
Les cartes sont ajoutées à des cartes de serveurs, d’ordinateurs de bureau, d’appareils grand public et de plateformes portables. La gamme de produits se compose de prises à angle droit, montées en surface avec 52 contacts (pour la mini-carte express) ou 76 contacts (pour la mini-carte d’affichage). Des loquets sont proposés pour certaines hauteurs. La conception répond à la norme industrielle PCI-SIG concernant la transmission de données à grande vitesse.
Foire aux questions
Q : les connecteurs de mini-carte express remplaceront-ils les mini-connecteurs PCI existants ?
R : même si la tendance consistera à adopter la mini-carte express, la mini PCI sera encore utilisée pendant un certain temps.
Q : un loquet est-il nécessaire lors de l’utilisation de ce connecteur ?
R : TE propose des loquets pour les connecteurs de 4 mm et 7 mm, mais de nombreux clients fabriquent leurs propres entretoises.
![Carte Mini PCI Express](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/mini-pci-express-card-300x250.jpg)
![Carte Mini PCI Express entièrement insérée](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/mini-pci-fully-inserted-300x250.jpg)