![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-pivot-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Des connecteurs qui pivotent facilement
Notre série de connecteurs Pivot offre une solution efficace pour la terminaison des connexions de signal et de faible puissance, et ne nécessite aucun outil. Il suffit de passer une paire de fils non dénudés et de boucler la terminaison en appuyant sur le poussoir pivotant avec le pouce ou l’index. Avec les contacts à déplacement de l’isolant (IDC), plus besoin de dénuder les fils ; la terminaison est encore plus simple. La facilité d’utilisation du connecteur Pivot en fait une solution idéale pour les produits installés sur le terrain et les applications à espace restreint. Deux versions sont disponibles, les séries Pivot et Pivot II, en fonction de la taille et des exigences de l’application.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs pivot
- Élimine le besoin d’un outil de terminaison : vos doigts suffisent !
- Leur petite taille et l’absence d’outil les rendent parfaits pour les applications à espace restreint
- Terminez les fils d’un côté ou de l’autre du connecteur, ou passez-les complètement à travers pour les pontages
- Parfait pour les produits installés sur le terrain ; les contacts IDC éliminent le besoin de dénuder les fils
- AWG 22-26
- Pas d’outillage pour la terminaison
Sélectionner des applications :
Connecteurs pivot
- Électronique et systèmes ménagers
- Applications à espace restreint
- Ouvre-portes de garage
- Systèmes d’arroseurs
- Systèmes d’alarme
- Prises téléphoniques
- Clôtures pour animaux de compagnie
- Éclairage basse tension
Le guide de référence rapide de la série de connecteurs Pivot propose des graphiques et des réponses aux questions fréquemment posées pour vous aider à différencier Pivot de Pivot II et à trouver le connecteur adapté à votre application.
Foire aux questions :
Connecteurs pivot
Q : Quel calibre de fil utilisez-vous ?
R : La série Pivot peut accepter de l’AWG 22~24 et la série Pivot II de l’AWG 22~26.
Q : Le fil devra-t-il passer à travers le connecteur ?
R : Si non, les styles à entrée simple ou double conviendront. Si oui, seul le style à double entrée conviendra.
![Connecteurs pivot](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pivot-connectors-4clear-300x250.jpg)
![Connecteur Pivot](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pivot-connectors-single-300x250.jpg)