![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/osfp-family-photo-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
OSFP pour des performances thermiques de nouvelle génération
Les assemblages de câbles et les connecteurs OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable) de TE répondent aux exigences de la nouvelle génération de centres de données en prenant en charge des débits de données agrégés de 200 Gbit/s et jusqu’à 400 Gbit/s. Ces produits sont conçus pour les protocoles 28G NRZ et 56G PAM-4, avec une feuille de route vers 112G PAM-4 pour les futures mises à niveau du système. En utilisant la technologie de dissipateur thermique intégré dans la fiche, les produits OSFP offrent des performances thermiques supérieures et l’intégrité du signal nécessaire pour prendre en charge les débits de données 400G. Les produits OSFP offrent une densité de ports élevée et peuvent accueillir jusqu’à 36 ports d’une interface à 8 voies dans un format de commutateur 1RU, s’alignant sur les feuilles de route actuelles et de nouvelle génération de silicium.
Nouvelles cages et nouveaux connecteurs OSFP 112G
Les nouvelles cages et nouveaux connecteurs OSFP 112G de TE s’ajoutent à la large gamme de produits du portefeuille de produits OSFP existant, offrant aux clients une solution d’interconnexion 8x112G pour prendre en charge le transfert de données dans les centres de données haute densité de nouvelle génération et le cloud computing.
Caractéristiques du produit
connecteurs OSFP, cages et assemblages de câbles
- Prise en charge de débits de données agrégés de 200 Gbit/s (8 x 28G NRZ) et jusqu’à 400 Gbit/s (8 x 56G PAM-4), avec une feuille de route à 112 Gbit/s PAM-4
- Performances thermiques et d’intégrité du signal supérieures
- Densité de ports élevée
- Conçue pour des charges thermiques allant jusqu’à 15 W avec un faible débit d’air
- Optimisée pour le flux d’air avant-arrière et arrière-avant
- Installation de jusqu’à 36 ports d’une interface à 8 voies dans un format de commutateur 1RU
- Connecteur avec un pas éprouvé de 0,6 mm, pour 60 contacts au total
Nos connecteurs, cages et assemblages de câbles OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable) répondent aux exigences des centres de données de nouvelle génération en prenant en charge des débits de données agrégés allant jusqu’à 400 Gbit/s. Ces produits sont conçus pour les protocoles 28G NRZ et 56G PAM-4, avec une feuille de route vers 112G PAM-4 pour les futures mises à niveau du système. En utilisant la technologie de dissipateur thermique intégré dans la fiche, les produits OSFP offrent des performances thermiques supérieures et l’intégrité du signal nécessaire pour prendre en charge les débits de données 400G. Les produits OSFP offrent une densité de ports élevée et peuvent accueillir jusqu’à 36 ports d’une interface à 8 voies dans un format de commutateur 1RU, s’alignant sur les feuilles de route actuelles et de nouvelle génération de silicium.
Spécifications produit
connecteurs OSFP, cages et assemblages de câbles
Assemblage de cage | Connecteur |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2317416-1-t1-180x120.jpg)
Cage 1x1
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/4-2315853-3-t1-180x120.jpg)
Cage 1x4
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2324869-2-t1-180x120.jpg)
Connecteur SMT
Acheter les pièces OSFP
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2821906-t1-180x120.jpg)
OSFP vers OSFP
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2324441-t1-180x120.jpg)
OSFP vers 2 QSFP
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2324442-t1-180x120.jpg)
OSFP vers 4 QSFP
Informations sur l’assemblage de câbles
- Câbles droits OSFP vers OSFP
- Câbles de sortie OSFP vers 2 ou 4 QSFP56
- Câbles de sortie OSFP vers 8 SFP56
- D’autres configurations de câbles personnalisées seront prises en compte
- Jusqu’à 26 AWG pris en charge dans le format OSFP
- La portée maximale du câble de 3 mètres répond à l’exigence IEEE 802.3cd SDD21 de -17,16 dB à 13,28 GHz