![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/rapid-lock-bus-bar-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Rapide à verrouiller et facile d’entretien
Le connecteur RAPID LOCK est un connecteur de remplacement monopolaire à raccordement et débranchement rapides pour la connexion des cosses. Utilisé dans les applications de barre omnibus et de distribution d’électricité de fond de panier, il est fiable et offre une plus grande facilité d’entretien que les cosses boulonnées. Les contacts de broche de couplage peuvent être fixés à une barre omnibus par vissage ou par rétreint, et à un fond de panier par des vis à pression et des vis de renfort. Les connecteurs RAPID LOCK ne comportant pas d’écrous ni de rondelles risquant d’être perdus, l’entretien sur site est facile. En outre, en remplaçant les cosses d’alimentation montées à l’aide d’écrous et de boulons, ce connecteur de barre omnibus offre un mécanisme d’interconnexion extrêmement sécurisé, avec un minimum de risques de connexions lâches et d’arcs électriques.
Caractéristiques du produit
Connecteurs RAPID LOCK
- Remplacement de goujons filetés
- L’absence d’écrous lâches signifie pas de frottement ni d’augmentation de la chaleur
- Technologie CROWN BAND éprouvée
- Raccordement et débranchement rapides, avec fonction de verrouillage de sécurité
- Courants de 50 A à 250 A
- Calibres de fil de 2,5 mm2 à 95 mm2
- Versions droite et à angle droit
- Caches de protection (câble ou sertissage)
- Outillage de sertissage standard
- Disponible avec des isolateurs bleus, rouges ou noirs pour le codage couleur
MNT
Des prises montées sur câble sont disponibles avec une configuration droite et à angle droit.
RAPIDE
Sans écrous ni rondelles, l’entretien des connecteurs est rapide et facile.
VERROUILLAGE
Les câbles se raccordent manuellement et se débranchent avec un simple outil de déverrouillage.
Sélectionner des applications
Connecteurs RAPID LOCK
- Serveurs haut de gamme
- Équipement de stockage de données
- Distribution d’électricité haute densité
- Alimentations sans coupure
- Blocs-batteries amovibles
- Applications automobiles
- Équipement pour l’énergie renouvelable
- Interrupteurs et routeurs
Connecteurs de barre omnibus RAPID LOCK
Raccordement et débranchement rapides
- Montage RAPID LOCK à pression ou à vis des broches (barre omnibus ou circuit imprimé)
- Prises RAPID LOCK (droites et à angle droit)
- Cache de protection en option