Réduction des temps d’arrêt du système
Le connecteur électrique coulissant de TE Connectivity (TE) est l’un des seuls connecteurs de ce type qui permet l’échange à chaud de composants dans un tiroir de serveur. Cette solution d’alimentation est idéale pour les applications jusqu’à 75 A et peut éliminer le besoin d’un système de gestion des câbles encombrants dans le tiroir. Le connecteur d’alimentation coulissant montre également une meilleure chute de tension sur les câbles en raison d’un chemin plus direct de la source d’alimentation au serveur. En raison des connexions câblées limitées, ce connecteur est également plus fiable. Ce connecteur électrique coulissant ne requiert pas de gestion complexe des câbles ni de pièces mobiles détachées dans le tiroir, et offre ainsi une conception plus simple, moins sujette à la déconnexion de la source d’alimentation.
Caractéristiques du produit
Connecteur d’alimentation coulissant
- Permet l’échange à chaud de composants
- Idéal pour les applications jusqu’à 75 A
- Peut éliminer le besoin de systèmes de gestion de câbles encombrants
- Chute de tension améliorée sur les câbles
- Conception simple
QU’EST-CE QUE L’ALIMENTATION COULISSANTE ?
Avantages
Connecteur d’alimentation coulissant
Méthode non traditionnelle de distribution d’alimentation
- Système de connecteurs qui peut éliminer le besoin de câbles d’énergie
- Utilise des PCB pour transmettre l’alimentation directement aux composants embarqués
Aucun temps d’arrêt du système
- Permet l’échange à chaud des composants sans couper l’alimentation de l’ensemble du système
Écoénergétique
- L’augmentation du débit d’air réduit les coûts de refroidissement
- Amélioration de la chute de tension grâce à un chemin plus direct de la source d’alimentation au serveur
Haute fiabilité
- Pas de gestion complexe des câbles ni de pièces mobiles détachées dans le tiroir
- La conception simple est moins sujette à la déconnexion de la source d’alimentation


Applications
Connecteur d’alimentation coulissant
- Disques durs
- Blocs d’alimentation
- Cubby Open Compute Project (OCP)
- Supports
- Serveurs
- Unités de stockage
- Applications à courant élevé