DDR3 240 broches et autres
Notre troisième génération d’emplacements pour modules de mémoire, les supports à broches DDR3, peuvent permettre une interconnexion fiable aux modules de mémoire lorsque des performances de pointe sont requises. Nos supports DDR3 prennent en charge 240 broches et sont dotés de verrous d’extrémité pour la rétention et l’éjection des modules, ainsi que pour le clavetage mécanique de la tension. La conception des contacts permet de protéger les modules contre le raboutage.
Caractéristiques du produit
Emplacements pour modules de mémoire DDR3
- Conçus pour accepter les modules de mémoire standard JEDEC
- Prise verticale à trou traversant à faible résistance disponible
- Les modules SO DIMM sont proposés en plusieurs hauteurs d’empilage pour maximiser l’espace sur la carte
- Prises verticales à trou traversant disponibles en trois longueurs de tige pour s’adapter à la plupart des épaisseurs de cartes
168
Nombre de broches du module de mémoire
Le module DIMM (Dual Inline Memory Module) est un module de mémoire comportant 168 broches. Les modules DIMM sont couramment utilisés aujourd’hui et prennent en charge le transfert de 64 bits. Ils constituent le principal type de module de mémoire depuis que les processeurs Pentium basés sur la technologie Intel P5 ont commencé à gagner des parts de marché.
Les supports DIMM de TE répondent aux besoins d’interconnexion des plateformes de serveurs, de communications et d’ordinateurs portables. Cette gamme de produits est conçue autour des normes industrielles JEDEC. Les supports sont proposés avec une variété de caractéristiques conçues pour répondre aux applications de données à haute vitesse où des performances de pointe sont requises.
Options du produit phare
Supports DDR3
- Trou traversant vertical pour DIMM DDR3
- Montage vertical en surface pour DIMM DDR3
- Montage en surface à angle droit pour DIMM DDR3
- Montage en surface à angle droit pour Mini DIMM