Connexions intelligentes avec borniers enfichables
Les borniers enfichables de la série SNK combinent les avantages de nos connexions intelligentes avec la flexibilité de la fonction enfichable. La technologie enfichable apporte de la modularité dans les installations électriques, en permettant la combinaison de sous-ensembles et de faisceaux précâblés qui facilitent et accélèrent considérablement les tests d’assemblage et la mise en service en usine. Qualifiés pour les marchés et les applications du monde entier, et pour les environnements difficiles (y compris les sites dangereux, les chemins de fer, les applications marines et solaires, etc.).
Avantages
- Fiables dans des conditions difficiles pour les applications ferroviaires ou maritimes
- Solutions rentables : seulement deux variantes de fiches requises pour composer des sous-ensembles de fiches sans outillage
- Sécurité et protection contre les erreurs de connexion avec les chevilles de codage et contre les déchirures accidentelles avec les dispositifs de verrouillage
Caractéristiques principales
- Capacité de raccordement de 0,2 à 4 mm² (AWG 26 à 10).
- Disponible avec les technologies PI-Spring et de serrage à vis
- Caractéristiques enfichables-enfichables
- Résistance aux essais de vibrations et de chocs du matériel roulant