La connexion intelligente 2-en-1
La technologie PI-Spring des borniers de la série SNK offre les avantages des technologies Push-In et Spring en une seule connexion. Qualifiés pour les marchés et les applications du monde entier, et pour les environnements difficiles (y compris les sites dangereux, les chemins de fer, les applications marines et solaires).
Avantages
- Temps de connexion 50 % plus rapide avec le mode Push-In
- Réduction de l’effort et du temps de préparation du conducteur avec le mode Spring
- Facilité de câblage grâce à la connexion d’entrée avant
- Excellentes connexions avec ou sans viroles prouvées par les tests de certification requis
- Élasticité et conception de la connexion strictement contrôlées pour permettre une insertion facile et sûre du conducteur et du tournevis
- La surface plane du PI-Spring rend l’insertion du fil et du tournevis plus douce et plus facile
Caractéristiques principales
- Capacité de raccordement de 0,2 à 25 mm² (26 à 4 AWG)
- Pi-Spring en acier inoxydable pour une résistance élevée à la corrosion (>1 000 h),
- La surface plane du PI-Spring rend l’insertion du fil et du tournevis plus douce et plus facile
- Dimensions, revêtement et forme de la barre de liaison conçus pour obtenir la valeur de contact électrique la plus faible et la plus stable
- Très bon contact électrique, même dans les applications où les vibrations et les chocs posent problème, comme le chemin de fer.