![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-entrelec-dbl-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Produits de bloc de distribution d’énergie électrique avec 3 configurations
Nos blocs de distribution d’énergie électrique exclusifs, compacts et modulaires, distribuent les circuits électriques à partir d’une source d’entrée unique vers plusieurs appareils du circuit de dérivation. Les blocs de distribution d’énergie électrique sont faciles à installer, économisent de l’espace et permettent d’augmenter la productivité, ainsi que la flexibilité d’utilisation. Ils sont utilisés dans des applications telles que les panneaux industriels et commerciaux CVC, les machines, les unités de distribution d’énergie électrique et les panneaux commerciaux.
Avantages
- 3 configurations en un seul produit : séparateur à un pôle ou à plusieurs pôles, regroupement pour le solaire
- Connectent des conducteurs ronds ou plats et permettent de gagner jusqu’à 50 % d’espace par rapport aux barres de cuivre
- Réduisent le temps de montage de 80 % en évitant d’utiliser des composants de fixation et d’isolation
- Conviennent à la plupart des installations solaires récentes avec une puissance de 1500 VCC et jusqu’à 12 entrées
- Identification facile grâce aux marqueurs pré-imprimés fournis L1, L2, L3, N, PE, +, -
Caractéristiques principales
- Tension de 80 à 500 A
- Fonction de verrouillage pour l’assemblage de plusieurs pôles
- Ouverture dans les deux sens, cache encliquetable et réversible
- Entrée en option pour une répartition facile