![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/emi-air-ventilation-panel-pgp.jpg)
Grilles de ventilation pour blindage RFI/EMI
Les grilles de ventilation en nid d’abeille en aluminium sont constituées d’une feuille d’aluminium en nid d’abeille maintenue dans un cadre de montage rigide en aluminium extrudé. La feuille, formée et laminée en une série de cellules en forme de nid d’abeille sont collées et perforées ou soudées au laser au niveau des joints, permet de créer un conduit au niveau de chaque alvéoles. TE propose des grilles de ventilation EMI Kemtron conçues pour être utilisés dans des boîtiers électroniques où une bonne circulation de l’air est nécessaire pour le refroidissement et la ventilation, mais où la conformité CEM doit être assurée.
Caractéristiques
![Grilles de ventilation EMI](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/infographics/pm-emi-vents-feature-1024x200-2.jpg)
Caractéristiques et avantages
- Les grilles de ventilation avec des formes en nid d’abeille est une série de tubes qui agit comme un guide pour les ondes, dirigeant les ondes électromagnétiques vers l’intérieur ou l’extérieur du boîtier.
- Elles offrent des performances de blindage élevées, sont légères et assurent une bonne circulation de l’air.
- Elles sont composées d’une feuille en aluminium en nid d’abeille maintenue dans un cadre de montage rigide en aluminium extrudé.
- La feuille, formée et laminée en une série de cellules en forme de nid d’abeille sont collées et perforées ou soudées au laser au niveau des joints, permet de créer un conduit au niveau de chaque alvéoles.
Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity
Coordonnées
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
France
Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16
E-mail : info.braintree@te.com
Allemagne
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Reste de l’Europe
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Asie
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com