![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/conductive-adhesive-tape-470x445.jpg)
Ruban adhésif conducteur
Le ruban électroconducteur, disponible en cuivre, cuivre étamé ou aluminium, est enduit d’un adhésif conducteur sur sa surface.
Aperçu
Le ruban électroconducteur, disponible en cuivre, cuivre étamé ou aluminium, est enduit d’un adhésif conducteur sur sa surface. Il est ensuite enroulé sur lui-même ou avec un film protecteur séparé, puis il est découpé en largeurs standard ou sur mesure.
Matériaux
- Ruban d’aluminium avec adhésif conducteur
- Ruban de cuivre avec adhésif non conducteur
- Ruban de cuivre avec adhésif conducteur
- Ruban de cuivre avec adhésif conducteur sur les deux faces
- Ruban de cuivre étamé avec adhésif non conducteur
- Ruban de cuivre étamé avec adhésif conducteur
Applications
- Blindage temporaire d’interstices pour tests CEM.
- Blindage de cartes à circuits imprimés.
- Blindages de câbles.
- Etanchéité de salles faradisées.
- Formes découpées à l’emporte-pièce.
- Mise à la masse.
Disponibilité
Le ruban en cuivre et le ruban en cuivre étamé présentent une épaisseur de 35 µm, tandis que celui en aluminium est de 40 µm. Le cuivre étamé, résistant à l’oxydation, est recommandé pour les utilisations nécessitant un contact avec la surface du ruban. Le ruban en cuivre étamé avec film de protection est idéal pour les applications utilisant une peinture, telles que les contacts conducteurs pour joints de portes d’armoires à blindage EMI. Les rubans conducteurs peuvent être découpés à l’emporte-pièce et livrés en vrac ou en rouleau pour une application plus aisée.
Les rubans sont normalement disponibles en rouleaux de 33 mètres et avec des largeurs standards de 13 mm ou 25 mm. Il est possible d’obtenir sur commande spéciale toutes les largeurs allant de 8 mm à 300 mm et en rouleaux de 50 mètres. De plus, des rubans avec un adhésif non conducteur ou sans adhésif sont également possible sur commande spéciale. Les rubans sont proposés en deux versions : enroulé avec ou sans languette de protection.
Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity
Coordonnées
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
France
Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16
E-mail : info.braintree@te.com
Allemagne
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Reste de l’Europe
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Asie
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com