Grilles de ventilation pour blindage RFI/EMI

Les grilles de ventilation sont constituées d’une feuille d’aluminium en forme de nid d’abeille. Les grilles sont maintenues dans un cadre en aluminium extrudé rigide. La feuille, formée et laminée en une série de cellules en forme de nid d’abeille sont collées et perforées ou soudées au laser au niveau des joints, permettant ainsi de créer un conduit à chaque alvéoles. TE propose des grilles de ventilation EMI Kemtron conçues pour être utilisés dans des boîtiers électroniques où une bonne circulation de l’air est nécessaire pour le refroidissement et la ventilation, mais où la conformité compatibilité électromagnétique (CEM) doit être assurée.

Grilles de ventilation EMI

Caractéristiques et avantages

  • Les grilles de ventilation en forme de nid d’abeille sont constituées d'une série de petits cylindres qui agissent comme un guide pour les ondes, guidant les ondes électromagnétiques à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier.
  • Elles offrent des performances de blindage élevées, sont légères et assurent une bonne circulation de l’air.
  • Elles sont composées d’une feuille en forme de nid d’abeille maintenue dans un cadre en aluminium extrudé rigide.
  • La feuille, formée et laminée en une série de cellules en forme de nid d’abeille sont collées et perforées ou soudées au laser au niveau des joints, permettant de créer ainsi un conduit au niveau de chaque alvéoles.

Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity

Coordonnées

Royaume-Uni

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

France

Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16

E-mail : info.braintree@te.com

 

Allemagne

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

Reste de l’Europe

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115 

E-mail : info.braintree@te.com

 

Asie

Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115

E-mail : info.braintree@te.com

 

 

Ingénieurs collaborant sur un système technologique pour un projet de durabilité.
Demandez des échantillons gratuits de notre gamme de blindage EMI pour les tester dans vos conceptions