Jeux de barres
Pour connecter divers composants haute tension (HT) au système HT, nous proposons également une grande variété de jeux de barres. En collaboration avec le client, ceux-ci peuvent également être équipés de notre gaine d’isolation (BBIT).
Les jeux de barres fournissent une connexion HT sécurisée sur des distances plus courtes. En particulier dans la zone proche du pantographe et du disjoncteur, l’espace est limité pour les lignes de toitures haute tension. C’est là que nos jeux de barres apportent une solution. En fonction de la distance par rapport aux autres composants HT, ces jeux de barres peuvent comporter une isolation supplémentaire BBIT. Les isolateurs peuvent être utilisés comme support isolant.