Câbles de puissance HT pour la liaison entre les voitures de train
Les câbles de puissance haute tension de TE Connectivity offrent une solution de liaison entre les voitures de train qui est discrète, fiable et sans entretien pour les lignes de toiture haute tension et les connexions de pantographes.
L’association de matériaux d'isolation haute tension du leader industriel Raychem, avec une structure de renforcement en plastique technique, permet d’obtenir une conception très flexible pour une large plage de température et résistante aux conditions rigoureuses du milieu ferroviaire. Les câbles de puissance HVJL sont utilisés comme éléments de ligne haute tension sur les toits de trains à grande vitesse et d’EMU. Ils sont très flexibles afin d’absorber tous les mouvements latéraux, longitudinaux et verticaux. Les liaisons de puissance peuvent être fixés à des supports d’isolateurs ou directement à des bornes autoportantes de câbles haute tension.
Caractéristiques du produit
- Câbles de puissance de 15 / 25 kV pour la liaison de ligne de toiture entre voitures de train optimisés pour une utilisation dans le milieu ferroviaire
- Isolation double paroi pour réduire le risque de contournement et résistant aux contacts accidentels
- Embouts à pousser en option pour l’isolation des connexions
- Complètement scellé pour empêcher la pénétration d’eau et bloquer la glace
- Le profil rabaissé permet de limiter la hauteur et permet de minimiser la résistance aérodynamique
- La forme enroulée permet une grande flexibilité dans un espace minimum[1]
- Flexible sur une large plage de températures de fonctionnement
- Dimensions personnalisables pour des applications individuelles
- Résistant aux chocs
- Faible poids
- Sans maintenance, minimisant les coûts totaux du cycle de vie
Offre complète
Nous proposons une gamme complète de câbles de puissance. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur nos :
- Câbles de puissance de forme hélicoïdale (Type C)
- Câbles de puissance de forme ondulée
- Câbles de puissance en forme de boucle (Type E)
- Câbles de puissance en forme de U (Type F)

Liaison de forme hélicoïdale (type C)
À propos
Nos câbles de puissance en forme de boucle (de type C) pour la liaison entre les voitures de train, offrent la combinaison optimale entre flexibilité et espace d’utilisation réduite.
- Norme incendie et fumée EN45545
- Convient pour une utilisation de 15 et 25 kV CA, et de 1,5 et 3 kV CC
- Des puissances nominales jusqu’à 600 A (à 30 °C) sont disponibles
- Deux liaisons ou plus peuvent être utilisées si des courants plus élevés sont nécessaires
- Des embouts de protection pour réduire les distances de sécurité sont disponibles sur demande.


Liaison de forme ondulée
À propos
Le profil rabaissé de ces câbles se traduit par un gain d'espace vertical, une liberté de conception, une faible traînée, une utilisation possible dans un système de ligne de toiture haute tension entièrement étanche et une maintenance réduite.
- Norme incendie et fumée EN45545
- Convient pour une utilisation de 15 et 25 kV CA
- Les plaques d’usures et les passe-câbles sont fabriqués avec des matériaux à faible friction afin de minimiser les coûts d’entretien.


Liaison en forme de boucle (type E)
À propos
La liaison en forme de boucle est particulièrement adaptée aux applications où le mouvement est nécessaire le long de trois axes, et dont la taille et le profil ne sont pas des facteurs déterminants.
- Convient pour une utilisation entre 750 V CC et 25 kV CA
- Des conducteurs de différentes tailles sont disponibles permettant de supporter des courants jusqu'à 2000 A


Liaison en forme de « U » (type F)
À propos
La liaison en forme de « U » est idéale lorsque les mouvements sont relativement petits et se font essentiellement sur le même niveau.
- Convient pour une utilisation entre 750 V CC et 25 kV CA
- Des conducteurs de différentes tailles sont disponibles permettant de supporter des courants jusqu'à 2000 A.


Conception personnalisée et tests
Service de conception sur mesure
Nous offrons un service de conception complet (des modèles CAO 2D ou 3D peuvent être fournis) pour créer un câble de puissance sur mesure pour chaque application. Le concepteur du train doit fournir :
- La distance entre les extrémités de voitures
- La portée des mouvements possibles pendant le service
- La fréquence des mouvements pendant le service
- Les exigences actuelles en matière de transport
Tests
Nos câbles de puissance HVJL ont été soumis à une série de tests de certification, tels que :[1]
- Test de flexibilité sur toute la durée de service
- Test de résistance haute tension
- Test de résistance thermique du cycle du courant
- Chocs et vibrations
- Tests de cycles mécaniques en conditions extrêmes
- Test de flexibilité à basse température
Les comptes-rendus de tests sont disponibles sur demande.