Aperçu du produit
Découvrez les utilisations de nos résistances
Les résistances sont tellement utilisées en électronique que ce sont peut-être les composants les plus sous-estimés.
Les résistances figurent parmi les composants les plus simples de tout circuit électrique ou électronique. L’utilisation la plus courante d’une résistance est de restreindre le flux d’énergie électrique dans un circuit, mais elles peuvent être utilisées pour de nombreuses autres tâches. Elles peuvent servir de dispositif de sécurité afin de dissiper un appel de puissance soudain ou comme dispositif de gestion de l’énergie. Elles peuvent être conçues pour s'adapter aux conditions environnementales, pour contrôler la température ou la tension ou pour ajuster le réglage d'un appareil électronique très sensible. Quelle que soit l’application, les résistances sont les héros méconnus du monde de l’électronique.
Comprendre le bon choix pour votre application : résistances fixes
La résistance fixe est un composant essentiel pour les concepteurs électroniques. Tous les secteurs, des biens de consommation à l’industrie lourde, utilisent des résistances fixes pour des tâches très diversifiées. Les résistances fixes sont conçues de sorte que leurs performances ne varient pas, que ce soit intentionnellement ou en réaction à l’environnement. Les résistances fixes peuvent être classées en différentes catégories en fonction de leur construction ou de leur type de montage. Notre gamme de résistances fixes comprend des résistances à trou traversant, des résistances à montage en surface et des résistances à montage sur châssis.
Résistances à trou traversant
Cette résistance est utilisée sur un circuit imprimé (PCB). Elle est montée à l’aide d’un fil qui traverse le PCB (d’où le nom de « trou traversant »). Le fil est ensuite soudé pour créer un raccord mécanique et électrique. La construction la plus courante de ce type de résistance consiste à recouvrir un noyau isolant de films de matériaux résistifs, souvent du carbone, du métal ou de l’oxyde métallique. Une hélice est coupée dans de film pour créer un chemin, ce qui permet au fabricant de fixer la résistance du composant. Lancé pour la première fois dans les années 1970, ce type de résistance est toujours très apprécié car il offre une solution rentable, très connue et facile à utiliser.
Résistances à montage en surface
Avec l’adoption de techniques de montage en surface pour fabriquer des PCB, les résistances à montage en surface ont été développées comme alternative à la résistance à trou traversant. Ces petits dispositifs rectangulaires sont conçus spécifiquement pour le montage en surface. La construction des résistances à montage en surface repose généralement sur l’une des techniques suivantes : film mince ou film épais. Les deux sont réalisées en déposant une couche de matériau résistif sur un substrat isolant. Les techniques sont cependant légèrement différentes. Les résistances à film épais conviennent mieux aux applications à puissance élevée, car la plus grande masse de la résistance facilite la dissipation de la chaleur générée. Le processus de production des résistances SMD à film mince est plus précis, si bien qu'elles conviennent mieux aux applications qui nécessitent de la précision et de la stabilité.
Résistances bobinées
La résistance bobinée est idéale pour toutes les applications à énergie élevée. La construction est indiquée dans son nom : un fil résistif est enroulé autour d’un grand noyau, souvent en céramique. La résistance bobinée a donc une masse élevée, ce qui est essentiel pour gérer de grandes quantités d’énergie. Les résistances bobinées sont souvent de grande taille et doivent être montées sur des châssis pour assurer une dissipation thermique supplémentaire. Notre gamme comprend également des résistances montées sur châssis.

Comprendre le bon choix pour votre application : résistances variables
Les résistances variables n’ont pas de valeur de résistance fixe. Leur résistance évolue suite à une intervention manuelle ou en réponse à l’environnement. Les résistances variables peuvent donc être utilisées pour contrôler le courant ou la tension d’un circuit, ce qui les rend très utiles dans un large éventail de secteurs et d’applications. Notre gamme de résistances variables comprend des potentiomètres, des potentiomètres d'ajustement et des thermistances.
Potentiomètres et potentiomètres d'ajustement
Certaines résistances sont conçues pour permettre de modifier manuellement les circuits électriques. Le potentiomètre est un dispositif courant présent derrière les commandes de volume rotatives et les gradateurs. L’action rotative fait varier la résistance, ce qui permet de modifier la quantité de puissance circulant dans le circuit.
Les potentiomètres d'ajustement (également nommés potentiomètres d'équilibre) sont conçus pour être associés à des résistances fixes. La légère variabilité de la précision des résistances fixes impose parfois un moyen de réglage précis du circuit pour obtenir les résultats attendus. Le potentiomètre d'ajustement est un dispositif, souvent monté sur le PCB, qui permet ce réglage précis de la résistance.
Résistances variables de détection, y compris les thermistances
Certains types de résistances ont des performances variables en fonction de l’environnement. L’un des plus courants est la thermistance, dont la résistance varie en fonction de sa température. Les thermistances TE sont du type à coefficient de température négatif (NTC) : plus la température est élevée, plus la résistance est faible. La thermistance convient donc aux applications qui nécessitent un changement de puissance électrique en réponse à un changement de température.
Il est essentiel de choisir la bonne résistance pour une conception optimale. Nos résistances peuvent vous aider à respecter vos exigences de conception. Notre gamme comprend des solutions de résistance pour la précision et la haute puissance, ainsi que des résistances variables pour ajuster les réglages de votre circuit ou détecter des conditions environnementales. Trouvez la solution dont vous avez besoin – commencez à parcourir notre gamme de résistances.