Application
Solutions pour spécifications SAE J1939
TE fournit des options de connecteurs et de capteurs spécialement conçues pour répondre aux exigences des systèmes CAN selon la norme SAE J1939.
Tout ce qui peut être mesuré et contrôlé électroniquement peut être surveillé et dirigé par un système CAN. Les systèmes CAN, ou Controller Area Networks, sont des systèmes de données multiplex. Le multiplexage permet à plusieurs signaux de données de se déplacer sur les mêmes fils, en intégrant des systèmes électroniques et des applications distincts à un seul système de contrôle et de surveillance. En utilisant des signaux envoyés sur un réseau en série, les systèmes CAN assurent une surveillance instantanée des systèmes de diagnostic et de contrôle. SAE J1939 est un type spécifique de réseau CAN qui définit les voies de communication pour les réseaux de véhicules desservant les marchés de l’automobile et des moteurs diesel. TE propose les options de connecteurs DEUTSCH DT, DTM, HD10, HD30 et HDBox pour répondre aux normes J1939.
Que vous construisiez un réseau CAN pour tout, que ce soit pour une autoroute, la construction, la manutention, des machines agricoles ou votre flotte OEM de camions de pompiers, il existe une solution TE DEUTSCH pour vos besoins CAN.




Capteurs J1939
Produits recommandés avec signal de sortie CAN J1939
-
Potentiomètre à fil série SK
Disponible dans les plages de course de 250 et 400 po, le potentiomètre à fil IP67 CANJ1939 de la série SKJ est conçu et fabriqué pour diverses applications et offre un signal de sortie CANBus pour une intégration simple.
-
AXISENSE Gyro-Capteur d'inclinaison
Le capteur d'inclinaison AXISENSE-2 CAN J1939-90 est un capteur d'inclinaison à deux axes pour la mise à niveau de plateforme, la gestion dynamique de moteurs, la protection contre le basculement et les alarmes d'inclinaison.
-
Capteur de pression de température HR numérique TRICAN
Le capteur TRICAN HTD2800 fournit des signaux de sortie numériques pour l'humidité, la température et la pression relatives à partir d'un seul appareil.


Application
Solutions pour spécifications SAE J1939
TE fournit des options de connecteurs et de capteurs spécialement conçues pour répondre aux exigences des systèmes CAN selon la norme SAE J1939.
Tout ce qui peut être mesuré et contrôlé électroniquement peut être surveillé et dirigé par un système CAN. Les systèmes CAN, ou Controller Area Networks, sont des systèmes de données multiplex. Le multiplexage permet à plusieurs signaux de données de se déplacer sur les mêmes fils, en intégrant des systèmes électroniques et des applications distincts à un seul système de contrôle et de surveillance. En utilisant des signaux envoyés sur un réseau en série, les systèmes CAN assurent une surveillance instantanée des systèmes de diagnostic et de contrôle. SAE J1939 est un type spécifique de réseau CAN qui définit les voies de communication pour les réseaux de véhicules desservant les marchés de l’automobile et des moteurs diesel. TE propose les options de connecteurs DEUTSCH DT, DTM, HD10, HD30 et HDBox pour répondre aux normes J1939.
Que vous construisiez un réseau CAN pour tout, que ce soit pour une autoroute, la construction, la manutention, des machines agricoles ou votre flotte OEM de camions de pompiers, il existe une solution TE DEUTSCH pour vos besoins CAN.




Capteurs J1939
Produits recommandés avec signal de sortie CAN J1939
-
Potentiomètre à fil série SK
Disponible dans les plages de course de 250 et 400 po, le potentiomètre à fil IP67 CANJ1939 de la série SKJ est conçu et fabriqué pour diverses applications et offre un signal de sortie CANBus pour une intégration simple.
-
AXISENSE Gyro-Capteur d'inclinaison
Le capteur d'inclinaison AXISENSE-2 CAN J1939-90 est un capteur d'inclinaison à deux axes pour la mise à niveau de plateforme, la gestion dynamique de moteurs, la protection contre le basculement et les alarmes d'inclinaison.
-
Capteur de pression de température HR numérique TRICAN
Le capteur TRICAN HTD2800 fournit des signaux de sortie numériques pour l'humidité, la température et la pression relatives à partir d'un seul appareil.