Séries 30/30 EC KISSLING
Nos relais de puissance de la série 30 KISSLING sont disponibles avec des tensions nominales de 12 et 24 V et des ampérages continus nominaux de 75 ampères à 1000 ampères. La série 30 est constituée de relais de puissance bistables monopolaires conçus pour diverses applications dans des conditions difficiles sur les véhicules utilitaires, les autobus, les véhicules de construction et agricoles, les avions, les équipements d’appui au sol et les chariots élévateurs. Les relais de la série 30 EC sont des relais de puissance monostables et bistables avec détection de courant électronique bidirectionnelle.
Relais industriels bistables KISSLING série 30
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
|
|
|
Relais bistables monopolaires KISSLING
Série 30
Ce relais bistable présente une résistance élevée aux chocs et aux vibrations résultant d’une conception minutieuse et d’un circuit magnétique optimisé. La technologie d’étanchéité employée dans la fabrication de ces relais respecte ou dépasse les normes de protection IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur). Cette série de relais est bien adaptée à diverses applications dans des conditions difficiles sur les véhicules utilitaires, les autobus, les véhicules de construction et agricoles, les avions, les équipements d’appui au sol et les chariots élévateurs.
La faible génération de chaleur dans la zone des contacts grâce à une faible chute de tension au niveau des contacts, une conception compacte, un matériau des contacts en alliage d’argent et l’utilisation de composés isolants mécaniques et à haute stabilité thermique sont d’autres avantages importants.
Les bornes et le boîtier sont protégés contre la corrosion. La série 30 comprend des relais de puissance en tensions nominales de 12 et 24 V et des ampérages continus nominaux de 75 ampères à 1 000 ampères. En équipant les relais d'un soufflage magnétique, des tensions de contact peuvent monter jusqu’à 250 V. Le soufflage magnétique est recommandé pour les tensions de contact supérieures à 40 V. Par ailleurs, il est également recommandé dans le cadre des applications de charge inductive de manière à maintenir une longue durée de vie des contacts à toutes les tensions. Ces relais sont disponibles avec une grande variété d’options de configuration, y compris les configurations de contact (NO ; CN ; NO/NC) et tensions de bobine (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V et 80 V), quatre styles de supports pour permettre des solutions pour diverses conditions d’installation, des dispositifs de suppression en option pour éliminer les interférences électromagnétiques au niveau de la bobine et des contacts auxiliaires en option.
Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais personnalisés peuvent être développés conformément aux spécifications des clients.
Relais bistables avec détection de courant électronique bidirectionnelle série 30 (EC)

Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
|
|
|
Relais série 28/30 (EC) avec électronique
Relais monostables et bistables KISSLING avec électronique de commande
Série 30 (EC)
Notre série 30 (EC) dispose de fonctions électroniques supplémentaires pour la protection contre les impulsions de la bobine, d’une entrée de commutation à faible consommation d’énergie pour une connexion directe à un calculateur, ainsi que d’une détection de courant et de tension en option sur les contacts principaux. Elle est particulièrement adaptée aux applications de gestion de batterie et de distribution de puissance sur les véhicules utilitaires, les bus, les véhicules de construction et agricoles, les avions, les équipements d’appui au sol et les chariots élévateurs.
Parmi les autres avantages importants, citons une sortie d’état pour la surveillance directe de l’état de commutation et une temporisation retardée programmable en option pour établir et interrompre le contact. Les fonctions électroniques directement couplées au relais réduisent non seulement les circuits périphériques et les coûts dans le véhicule lui-même, mais améliorent également les niveaux de sécurité dans les applications de commutation critiques. La série 30 (EC) comprend des relais de puissance à des tensions nominales de 12 et 24 V et des ampérages continus nominaux de 200 à 300 ampères.
Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais personnalisés peuvent être développés conformément aux spécifications des clients.