Capacité courant d’appel élevé, conception miniature
Les nouveaux relais OJT 10 A TV-8 de TE Connectivity offrent une solution de conception compacte et puissante pour les applications nécessitant une résistance aux courants d’appel élevés. Offrant une taille environ 40 % plus petite que les relais de niveau similaire, les relais TV-8 OJT sont de taille miniature (hauteur de 15,2 mm), mais offrent de grandes performances. Ils peuvent résister à un courant d’appel allant jusqu’à 117 A et sont conformes aux normes de sécurité de l’industrie avec une homologation UL TV-8, ce qui en fait une solution de conception idéale pour les applications d’éclairage et de prise intelligente.
Les nouveaux relais OJT 10 A TV-8 peuvent gérer un courant d’appel allant jusqu’à 117 A à des températures ambiantes allant jusqu’à 85 °C Ce relais pour circuit imprimé à trou traversant permet d’économiser un espace précieux sur et au-dessus du circuit grâce à sa taille miniature (15,2 mm de hauteur). Proposés dans une configuration 1 forme A, 1 NO (normalement ouvert), ces relais peuvent fournir des solutions pour les conceptions nécessitant des capacités de résistance aux courants d’appel élevés et où l’espace pour le circuit imprimé est limité.
10 A
valeur nominale du contact pour 250 Vca, 85 °C
<16 mm
hauteur une fois monté
≥4 kV
diélectrique contact-à-bobine
Principales caractéristiques
- Contacts 1 forme A, 1 NO (normalement ouvert) pour jusqu’à 10 ampères à 250 volts CA
- Fonctionne à des températures ambiantes allant jusqu’à 85 °C
- Certifié UL, dossier E82292
- Approuvé VDE, certificat 40007630
- Certificat TUV R 50432700
- Approuvé CQC, certificat 18002202082


Foire aux questions
Q : Quelle est la capacité de courant d’appel pour les relais TV-8 OJT ?
R : Les relais TV-8 OJT ont des valeurs nominales allant jusqu’à 117 A pour le courant d’appel. Cette solution est donc idéale pour les applications qui nécessitent une résistance aux courants d’appel élevés sur les charges où un courant d’appel se produit, en particulier les applications d’éclairage et intelligentes. Les conceptions offrant une résistance aux courants d’appel élevés sont de plus en plus demandées dans de nombreux secteurs (par exemple, pour les appareils électroménagers et l’automatisation des bâtiments).
Q : Quelle est le courant nominal des relais TV-8 OJT ?
R : Les relais TV-8 OJT ont une disposition de contacts 1 forme A, 1 NO (normalement ouvert) avec une valeur nominale allant jusqu’à 10 ampères à 250 volts CA.
Q : Quelle est la taille des nouveaux relais TV-8 OJT ?
R : La taille 18,2 x 10,2 x 15,2H des relais TV-8 OJT les rend idéaux pour les conceptions de circuits imprimés avec un espace limité sur ou au-dessus du circuit imprimé.
Applications clés
- Éclairage (intérieur)
- Appareils
- Machines à laver
- Réfrigération
- Cuisine
- CVC
- Commandes et machines industrielles
- Moteurs
- Commandes d’alimentation
- Imprimantes
- Prises intelligentes