![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/toggle-switches-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Interrupteurs à levier
Un interrupteur à levier est un type d’interrupteur électrique qui est actionné en déplaçant un levier d’avant en arrière pour ouvrir ou fermer un circuit électrique. Il en existe deux types de base : les interrupteurs à levier à maintien du contact et les interrupteurs à levier instantanés. Un interrupteur à maintien du contact change de position lorsqu’il est actionné et restera dans cette position jusqu’à ce qu’il soit actionné de nouveau, comme une fonction MARCHE/ARRÊT. Un interrupteur instantané n’est actionné que lorsque quelqu’un appuie dessus. Nous concevons et fabriquons une large gamme d’interrupteurs avec plusieurs options de montage. Notre large gamme comprend des interrupteurs à levier avec différents styles d’actionneurs et ampérages allant de 3 à 20 ampères, ainsi que différentes capacités de transfert de charge et différentes combinaisons de verrouillage. De plus, nous proposons des interrupteurs avec et sans protection évitant les commutations accidentelles, ainsi que des interrupteurs individuels et des ensembles d’interrupteurs complets.
Trouver par élément et type
Sélection d’interrupteurs à levier
- Interrupteurs à levier SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à levier SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à levier SPST (Single Pole-Single Throw, unipolaire, unidirectionnel)
- Interrupteurs à levier DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
- Commutateurs filetés
- Commutateurs non filetés
- Commutateurs Baton Long
- Commutateurs de verrouillage
- Commutateurs d’étanchéité (époxy) à bornes