![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/auto-mcon-terminals-470-445px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Bornes pour des connexions fiables dans les voitures, les camions et les autres véhicules
Les bornes de connecteurs pour véhicules sont conçues pour fournir des connexions de câbles robustes et efficaces. Elles offrent une résistance élevée aux vibrations et aux influences thermiques. Les bornes de connecteurs pour véhicules sont généralement constituées de bornes standardisées qui fournissent un point de connexion rapide et qualitatif entre un ou plusieurs fils et des embases ou d'autres fils. Nos bornes pour véhicules sont fabriquées dans une variété de finitions de matériaux, notamment : étain (Sn), argent (Ag), or (Au) et autres finitions spéciales.
Nos bornes pour véhicules sont conçues pour offrir plusieurs possibilités de sécurisation des connexions de bornes. Nous proposons des solutions pour les connexions à verrouillage rapide qui peuvent nécessiter un entretien récurrent ou pour les bornes qui sont fréquemment connectées et déconnectées.
Pour répondre à différentes exigences de conception, nous disposons d'options permettant de modifier les matériaux du noyau et de placage. Nous proposons des conceptions pour les applications modulaires haute tension et basse tension.
Les bornes vissées offrent une solution à plus long terme, avec des performances fiables et une flexibilité d'application. Lors de la sélection d’une borne pour véhicule, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment la conductivité, la fiabilité, l’emballage et la stabilité thermique et vibratoire. Nous concevons nos solutions de manière à répondre à ces préoccupations.
Nos produits sont utilisés pour connecter des fusibles, des bornes de batterie et des capteurs de véhicules. Les bornes pour véhicules TE sont destinées à tous les équipementiers du marché automobile et du marché des pièces de rechange.
Pour protéger les connexions exposées aux éléments, ainsi que celles qui doivent résister à l’usure générale, TE conçoit ses bornes de connecteurs pour véhicules avec des systèmes de verrouillage sûrs intégrés à la borne ou au support. Ceux-ci permettent non seulement d'éviter les déconnexions causées par les niveaux élevés de vibrations du véhicule, mais aussi de faciliter la manipulation des faisceaux pendant la production de la voiture. Le portefeuille automobile de TE couvre toute la gamme, des produits ultra-miniaturisés aux grandes bornes d’alimentation pour les véhicules électriques.