Connecteurs Push-Grip pour fils isolés : rapidité et fiabilité pour des installations électriques faciles

Les connecteurs Push-Grip de TE pour fils sont une solution insérable sans outil, conçue pour être efficace et simple à utiliser. Ces connecteurs sont parfaits pour les fils monobrins et multibrins de 22 à 14 AWG. Ils sont compacts à code couleur et permettent des connexions rapides, sûres et inspectables pour des applications diverses, allant de la modernisation des éclairages et de la signalisation numérique au câblage résidentiel et commercial. En choisissant les connecteurs Push-Grip de TE, vous bénéficiez de performances fiables pour les espaces restreints, d'un design innovant et de solutions de câblage qui améliorent vos installations. Nos connecteurs sont idéaux pour un large éventail d'applications, telles que les systèmes de câblage résidentiels et commerciaux, la modernisation d'éclairages, l'affichage numérique, les équipements de bâtiment etc.

Caractéristiques du produit

Positions 2-5 Température de fonctionnement (°C) -40° à 105 °C
Tension Câbles de bâtiments 600 V, enseignes et luminaires 1 000 V Calibre du fil (AWG) 22 - 12 AWG monobrin ou multibrin
Classification UL UL94V-2 Contacts Acier plaqué cuivre ou acier inoxydable pour ressort
Longueurs de dénudage du fil  9,5 à 13 mm
Connexions sûres Options avec code de couleur

Principaux avantages

  • Raccordement des conducteurs sans outil
  • Faible force d'insertion pour des connexions rapides et faciles
  • Temps d'installation réduit grâce à la technologie d'insertion des fils 
  • Installation facile en usine ou sur le terrain avec fente d'essai pour tester la tension
  • Boîtier transparent permettant de vérifier visuellement la bonne insertion du conducteur
  • Boîtier transparent permettant de vérifier visuellement la profondeur d'insertion du conducteur.
composants pour les éclairages publics
Construisons ensemble des solutions plus lumineuses !
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.