Connecteurs à visser sans outil pour raccorder les fils

Les capuchons de connexion sont des raccords avec code de couleur qui permettent de réaliser des connexions électriques en torsadant les fils. Les capuchons de connexion sont économiques et conçus pour effectuer des raccords isolés d'installations électriques. Ils peuvent être utilisés dans presque tous les types d’applications résidentielles et commerciales où plusieurs fils doivent être connectés ensemble.

Principaux avantages

  • Capuchon à visser sans outil pour une installation facile et rapide
  • Code couleur conforme aux normes industrielles pour la sélection de la taille de 22 à 8 AWG
  • Raccordement de plusieurs calibres de fils en une seule connexion
  • Les filetages avec ressort à fil carré offrent une excellente « adhérence » pour des connexions rapides et sûres 
  • Boîtier extérieur thermoplastique dur, ignifugé, homologué UL 94V-2 à une température de fonctionnement de 105 ˚C (221 ˚F)

Applications

  • Installation d’éclairage
  • Câblage de bâtiments résidentiels
  • Équipement de construction

L'installation facile et sans outil en fait le choix idéal pour les installations électriques. Ces connecteurs comprennent des versions avec serre-fil, ailettes, à visser, mise à la terre ou à capuchon. Ils sont conçus pour répondre aux besoins de l'industrie grâce à un code de couleur spécifique correspondant à chaque taille de fil. Les capuchons de connexion à visser contiennent un ressort carré à action directe qui entraîne les fils en profondeur dans le ressort pour une connexion sûre et garantie des fils.