Connecteurs à épissure avec terminaison à visser sans outil
Les connecteurs de fils à épissure torsadée sont des épissures à code couleur qui répondent au besoin de terminaisons d’installation électrique isolées et économiques. Ils peuvent être utilisés dans presque tous les types d’applications résidentielles et commerciales d'épissure de fils où plusieurs fils doivent être connectés ensemble pour une terminaison fiable.
Principaux avantages
- Terminaison à visser sans outil pour une installation facile et rapide
- Code couleur conforme aux normes industrielles pour la sélection de la taille de 22 à 8 AWG
- Terminaison de plusieurs calibres de fils en une seule épissure
- Les filetages à ressort à fil carré offrent une « adhérence » positive pour des connexions rapides et sûres
- Boîtier extérieur thermoplastique dur, ignifuge, homologué UL 94V-2 à une température de fonctionnement de 105 ˚C (221 ˚F)
Applications
- Installation d’éclairage
- Câblage de bâtiments résidentiels
- Équipement de construction
L'installation facile et sans outil en fait le choix idéal pour les installations électriques. Ces connecteurs, qui comprennent des connecteurs serre-fil, à ailettes, à visser, de mise à la terre et à capuchon, sont conçus pour répondre aux spécifications de codage couleur standard du secteur et pour terminer la gamme correspondante de tailles de fils. Les connecteurs à visser contiennent un ressort carré à action réelle qui enfonce les fils profondément dans le ressort pour un maintien sûr des fils.