Augmentation de la connectivité et de la sécurité grâce aux câbles de données
TE Connectivity propose une gamme complète de câbles de données ferroviaires allant des câbles CAT 7 4 paires haute vitesse, CAT 5 quad à 120 ohms profibus. Toutes les gaines de câbles sont sans halogène, ignifuges répondant aux normes EN45545-2 HL 3. La plupart des modèles offrent à la fois une gaine de câble standard selon l'EN45545-2 et une version robuste réticulée selon l'EM-104 est également disponible. TE dispose non seulement d’une grande liste de pièces standard, mais dispose également des capacités de conception pour créer des conceptions personnalisées répondant aux exigences individuelles des clients.
Gamme de câbles de données ferroviaires à grande vitesse
Cat 5e
Bande passante de 100 MHz sur une distance de 100 m et destinée à la transmission de vitesses de données allant jusqu’à 1 Gbits/s disponible en configuration 4 paires. Cat 5e est également disponible au format Quad (2 paires) mais ne fournit qu’environ la moitié du débit de données. Cat5e représente la construction de câble Ethernet de base et est disponible avec une gamme d’options de blindage. La plupart des modèles offrent à la fois une gaine de câble standard selon l'EN45545-2 et une version robuste réticulée selon l'EM-104 est également disponible.
Cat 6
Bande passante de 250 MHz sur une distance de 100 m et destinée à offrir une plate-forme électriquement plus robuste pour les applications 1 Gbit/s uniquement disponible en construction à 4 paires. Cat 6 représente un câble Ethernet amélioré de 1 Gbit/s qui est électriquement plus robuste et est également disponible avec une gamme d’options de blindage. La plupart des modèles offrent à la fois une gaine de câble standard selon l'EN45545-2 et une version robuste réticulée selon l'EM-104 est également disponible.
Cat 7
Bande passante de 600 MHz sur une distance de 100 m et destinée à la transmission de vitesses de données allant jusqu’à 10 Gbit/s disponible en construction 4 paires. Les câbles Ethernet Cat 7 offrent un blindage supplémentaire contre la diaphonie interne et les interférences externes et, avec plus du double de la bande passante du CAT 6, ils sont bien adaptés à la prise en charge des applications multimédias de nouvelle génération tout en assurant une meilleure qualité de signal. La plupart des modèles offrent à la fois une gaine de câble standard selon l'EN45545-2 et une version robuste réticulée selon l'EM-104 est également disponible.
Applications potentielles
- Informations aux passagers : Horaire de l'itinéraire, annonces, informations sur la destination et divertissement
- Accès Internet : Actualités, Jeux, Vidéo, Musique et Publicité
- Systèmes d’exploitation des trains : billetterie à bord, comptage des passagers, logistique automatisée et localisation des trains
- Systèmes d’information du personnel : rapports de pannes, collecte de données, accès intranet et diagnostic sur la surveillance et l’enregistrement des trains, vidéosurveillance, CVC.
- Transmission de données haut débit
Câble de données CAT 5e
Le câble réseau haute performance CAT 5e 100 MHz pour le chemin de fer prend en charge les applications traditionnelles de bus de train et de Fast Ethernet. La conception améliorée permet aux concepteurs d’équilibrer les exigences de performance avec le temps d’installation, réduisant ainsi les coûts totaux et assurant les performances du système. Actuellement, les câbles Cat5e sont le type de câble de données prédominant utilisé dans l’industrie ferroviaire.
Fonctionnalités
Câbles de données CAT 5e
- Deux paires torsadées (dans une formation quadruple) avec un blindage à tresse global (peut être fourni comme une construction à quatre paires si nécessaire)
- Prend en charge les applications Fast Ethernet
- Conception standard pour la plupart des applications ferroviaires modernes
- Conducteurs toronnés pour applications de câbles flexibles
- Amélioration de l’efficacité du blindage EMI, prévention des interférences externes avec les signaux et réduction du bruit
- Haute performance ferroviaire qualifié selon la norme EN 45545-2
- Version de gaine extérieure réticulée disponible pour les environnements difficiles
- Peut produire un design sur mesure pour répondre aux besoins exacts des clients disponibles
Câble de données CAT 7
Ce câble fournit une bande passante de 600 MHz et prend en charge des débits de données allant jusqu’à 10 Gbit/s, étendant les capacités de conception aux applications Ethernet à bande passante plus large. La conception améliorée permet aux concepteurs d’équilibrer les exigences de performance avec le temps d’installation, réduisant ainsi les coûts totaux et assurant les performances du système. Actuellement, le 100 MHz, Cat5e est le type de câble de données principalement utilisé dans l’industrie ferroviaire, prenant en charge des débits de données allant jusqu’à 1 Gbit/s. L’introduction continue d’applications de données à haut débit avec des demandes de débit de données toujours croissantes permet d’intégrer une pérennité chaque fois que des câbles Cat 7 sont installés ou remplacés.
Fonctionnalités
Câbles de données CAT 7
- Quatre paires torsadées à feuilles individuelles avec un blindage à tresse global et disponibles dans une gamme de tailles de conducteurs
- Compatible avec les débits de données allant jusqu’à 10 Gbit/s
- Capacités de conception étendues pour les applications Ethernet à bande passante plus élevée.
- Conducteurs toronnés pour applications aux câbles flexibles
- Amélioration de l’efficacité du blindage EMI, réduction des interférences externes avec les signaux et réduction du bruit
- Haute performance homologué rail selon la norme EN45545-2 jusqu’à la classification de niveau de danger HL3
- Solutions à toxicité réduite
- Des constructions de câbles sont également disponibles avec une gaine réticulée par rayonnement pour une meilleure résistance aux fluides.
- Peut produire un design sur mesure pour répondre aux besoins exacts des clients disponibles