Colliers serre-câbles pour grouper les fils et les câbles
Nos colliers serre-câbles sont conçus pour se fixer dans des conditions difficiles qu'il s'agisse de températures ou de vibrations extrêmes. Ils sont dotés d'une dentelure intérieure qui permet de maintenir les fils ou les faisceaux fermement en place grâce à la friction. Les colliers serre-câbles ont une pointe effilée ce qui permet de réduire les coûts d'application et d'accélérer les applications. Nos colliers sont fabriqués avec un polyamide résistant et lisse, conçu pour des applications en intérieur ou en extérieur. Nos colliers noirs anti-UV sont particulièrement recommandés pour une utilisation en extérieur.
Les colliers serre-câbles permettent de créer des faisceaux de câbles et de fils dans les tableaux de distribution et les systèmes de contrôle. Aujourd'hui, les colliers de serrage sont de plus en plus souvent utilisés pour regrouper et attacher les fils et les câbles de manière rapide et économique dans de nombreuses applications.
Notre gamme de produits comprend les colliers serre-câbles de la famille AMP-TY dans les dimensions, les matériaux et les couleurs les plus couramment utilisés. Nos colliers sont conçus pour la fixation des conduits, des tubes, des câbles et des composants dans les installations, ainsi que pour la fixation et le montage d'innombrables matériaux. Notre solution se caractérise par une conception monobloc entièrement synthétique qui n'utilise pas de pièces métalliques. Nos serres-câbles AMP-TY peuvent être appliquées à la main ou à l’aide d’outils.
Nos colliers en acier inoxydable sont de haute qualité (AISI 316) et présentent une grande résistance à la corrosion.
Ils sont conçus pour des applications dans les domaines de l'agroalimentaire, de la marine, des centrales électriques, de la pétrochimie, de la pose de câbles off-shore et souterrains, et lorsque les nouvelles réglementations imposent l'utilisation de secondes fixations. Certains de nos colliers en acier inoxydable sont recouverts d'un revêtement en poudre qui les rend résistants à la corrosion. Le revêtement agit également comme une barrière pour éviter la corrosion entre des métaux différents. Certains produits sont certifiés par UL et DNV et offrent également un LFH.
Caractéristiques
Colliers serre-câbles AMP-TY, Polyamide 6.6
- Couleur : naturel ou noir
- Plage de température : de -40 °C à 80 °C
- Température d'application : –10 °C à +60 °C
- Point de fusion : +250 °C
- Résistance diélectrique : 50 kV/mm
- Classe d'inflammabilité : UL 94 V-2
- Résistance aux agents externes : bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants chlorés
- Résistance limitée aux acides
- Aucune résistance aux phénols
Caractéristiques
Colliers serre-câbles AMP-TY, Polyamide 12
- Couleur : noir
- Plage de température : de -40 °C à 80 °C
- Température d'application : –20 °C à +60 °C
- Point de fusion : +185 °C
- Résistance diélectrique : 28 kV/mm
- Classe d'inflammabilité : UL 94 HB
- Résistance aux agents externes : rayons ultraviolets
- Bonne résistance aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers,
atmosphère saline - Aucune résistance aux solvants chlorés