Adhésifs thermodurcissables pour la protection à haute température
Les époxydes thermiques, également désignés par le terme adhésifs thermodurcissables, sont disponibles soit en systèmes durcissables en deux parties, soit sous forme de ruban adhésif d'une seule pièce pour répondre à vos besoins en matière de construction de faisceaux. L'époxy thermique Raychem de TE est fabriqué pour assurer l'étanchéité des pièces moulées afin d'obtenir une excellente protection à haute température contre la condensation des débris, l'humidité et les fluides.
Caractéristiques du produit :
Époxy
- Matériaux thermodurcissables à haute température, de 135 °C à 200 °C
- Compatibles avec les systèmes de matériaux Raychem 25, 200 et 300
- Époxydes en deux parties disponibles en formules de kits différentes
- Disponible pour une application en atelier sous forme de kit ou de ruban adhésif pratique pour répondre aux besoins en matière de construction de faisceau ; temps de durcissement accéléré en utilisant un four d'atelier standard.
200°C
Température de fonctionnement maximum pour S1255-04
Epoxy
Également désigné par le terme thermodurcissable
TE fabrique des adhésifs et des produits d'étanchéité Raychem pour un large éventail d'applications, de matériaux et de conditions environnementales. Les adhésifs Raychem comprennent à la fois des thermodurcissables et des thermoplastiques. Les thermodurcissables sont des époxydes durcissables en deux parties ou des élastomères réticulés. Les thermoplastiques sont des adhésifs thermofusibles qui s'écoulent lorsqu'ils sont chauffés et durcissent lorsqu'ils sont refroidis. TE fabrique également des produits Raychem, notamment un adhésif thermoplastique ou un produit d'étanchéité de type mastic pour les applications d'étanchéité à l'eau. Ces produits d'étanchéité adhèrent aux substrats non gras et peuvent être retirés lorsqu'une réintroduction s'avère nécessaire.
Un adhésif haute performance développé pour correspondre aux propriétés supérieures chimiques et de résistance thermique des tubes thermorétractables DR-25 et des pièces moulées thermorétractables -25.
- Adhésif chimique et résistant à la chaleur Raychem,
- S1125
Tableau des spécifications de l'adhésif RAYCHEM
Époxy
Type de produit | Pré-revêtement | Produit | Description | Plage de températures | Formule/Emballage disponible |
---|---|---|---|---|---|
S1006 | N/A | Pâte époxy/polyamide en deux parties | Adhésif à usage général pour mise en faisceau. N'est pas utilisé sur les fluroélastomères, le silicone ou le PVDF. | -55 °C à 135 °C | Seringue ou paquets |
S1009 | N/A | Pâte époxy/polymercaptan en deux parties | Adhésif à usage général pour mise en faisceau. N'est pas utilisé sur les fluroélastomères ni le silicone. | -55 °C à 135 °C | Seringue ou paquets |
S1255-04 | N/A | Adhésif à ruban époxy d'une seule pièce | Ruban époxy d'une seule pièce utilisé avec les systèmes de faisceaux fluroélastomères | -55 °C à 200 °C | Ruban |
S1125 | N/A | Pâte époxy/polyamide en deux parties | Époxy à bonne résistant hydraulique utilisé avec le système 25 | -55 °C à 150 °C | Seringue ou paquets |
S1264 | N/A | Pâte époxy/polyamide en deux parties | Testé selon les exigences NBC | -55 °C à 150 °C | Seringue ou paquet |
/225 | Époxy à pré-revêtement | Système époxy à pré-revêtement pour le système 25 | -75 °C à 150 °C | Pré-revêtement uniquement sur les pièces moulées -25 |
Systèmes de faisceaux et leurs composants
Composants | Système 10 | Système 20 | Système 25 | Système 30 | Système 100 | Système 200 | Système 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièce moulée | -3,- 4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adhésif | S017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255 | S1255-04 |
Pré-revêtement | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | N/A | /180 | N/A | N/A |
Préparation du substrat
Remarques et avertissement
- Évitez toute contamination de la surface préparée. Si vous utilisez un apprêt, appliquez-le conformément aux instructions du fabricant et laissez-le sécher.
- Les adhésifs époxy peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau. Assurez-vous de respecter scrupuleusement les instructions de manipulation.
- Lorsque vous utilisez des adhésifs thermofusibles sur des substrats à haute capacité de dissipation thermique (comme les capots des connecteurs), préchauffez le substrat jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher, puis appliquez le ruban adhésif et rétractez la pièce moulée en place.
- L'utilisation de solvant nettoyant est décrite dans la préparation de divers composants pour la fixation adhésive. Respectez toujours les recommandations de sécurité du fabricant du solvant.
- Plusieurs adhésifs époxy et apprêts à base de solvant Raychem sont aussi décrits dans certains cas.
- Pour des précautions de manipulation spécifiques, consultez la fiche technique de sécurité Raychem correspondant à l'adhésif utilisé.
Sélection d'applications :
Époxy
- Enrobage
- Construction de faisceau d'étanchéité et réparations
- Adaptateurs en alliage d'aluminium et raccords d'extrémités de connecteurs
- Tubes en polyoléfine
- Tubes thermorétractables
- Tubes vrillés Raychem Convolex et HCTE
- Gaines de câbles

S1009
L'adhésif S1009 de marque Raychem est un époxy modifié en deux parties qui fournit un joint environnemental flexible, étanche, à faible dégazage et permanent dans tout un éventail d'applications, y compris les équipements spatiaux et les véhicules. L'adhésif S1009 assure également une bonne fixation aux tubes en PVC.
S1006
L'époxy polyamide en deux parties flexible, à viscosité élevée S1006 est fourni dans un paquet double pour assurer un accouplement correct. Le S1006 est composé d'une résine époxy jaune pâle et d'un durcisseur en polyamide ambré.