Q : Quelles sont les meilleures applications pour utiliser la technologie des ponts thermiques?

R : Cette solution a été développée pour dissiper la chaleur dans les applications qui utilisent des plaques froides avec refroidissement liquide ou des caloducs, des dissipateurs thermiques groupés ou des applications à conduction directe par le châssis avec peu ou pas de circulation d'air. Il s'agit d'une alternative mécanique aux tampons d'écarts traditionnels ou aux matériaux d'interface thermique (TIM).

 

Q : Comment fonctionne la technologie des ponts thermiques ?

R : Notre nouvelle technologie innovante de ponts thermiques remplace les coussinets d'espacement ou les matériaux d'interface thermique (TIM) traditionnels par des ressorts mécaniques intégrés qui fournissent une force d'interface et une course de compression de 1,0 mm. Cette série de plaques parallèles entrelacées permet à la chaleur de passer du module E/S à la zone de refroidissement.

 

Q : Comment cette nouvelle technologie se compare-t-elle aux performances des tampons thermiques traditionnels ?

R : Le pont thermique est une version mécanique du tampon thermique qui fournit une force de compression faible et constante, résistante à la déformation et à la relaxation au fil du temps. Les tampons thermiques ne sont pas réutilisables et doivent être remplacés lors de l'entretien, tandis que la technologie du pont thermique est durable, ce qui réduit votre besoin de remplacer des composants lors de l'entretien.

 

Q : Comment le pont thermique fonctionne-t-il avec les applications à tampons thermiques fixe et de refroidissement ?

R : La solution de pont thermique est optimisée pour les applications où le dissipateur thermique ou la plaque froide est à un emplacement fixe. Pour ces types d'applications, on utilise normalement des TIM ou des tampons d'écarts qui nécessitent un niveau élevé de compression pour réduire la résistance thermique.  Ces TIM et coussinets d'écarts ont tendance à se détendre ou à se fixer au fil du temps, ce qui diminue les performances. La technologie de pont thermique de TE remplace le tampon d'écart dans ces applications par un tampon d'écart mécanique compressible, offrant une faible force de compression et une faible résistance thermique, ce qui rend cette solution plus fiable dans le temps.

 

Q : Avec quels formats la technologie de pont thermique peut-elle être utilisée ?

R : La technologie de pont thermique peut être utilisée avec n'importe quel format d'E/S. Nous proposons actuellement des échantillons pour les formats SFP, SFP-DD, QSFP et QSFP-DD. D'autres formats avec la technologie de pont thermique sont disponibles sur demande. 

 

Q : Quelle est la taille totale du pont thermique ?

R : Pour les SFP et SFP-DD, la taille totale est de 42,7 mm x 13,9 mm x 4,3 mm. Pour les QSFP et QSFP-DD, elle est de 45,7 mm x 18,3 mm x 4,3 mm.