Infodivertissement pour l’automobile

Application

Infodivertissement pour l’automobile

Les connecteurs haut débit très robustes de TE, adaptés aux écrans et interfaces grand public, permettent des interactions sur mesure avec le véhicule.

Les conducteurs et les passagers s’attendent de plus en plus à ce que leur mode de vie connecté se prolonge à l’intérieur des véhicules. Le concept de cockpit numérique, en plein essor, englobe des écrans toujours plus larges, s’étendant sur toute la largeur du tableau de bord et avec une résolution améliorée (jusqu’à 8K), ainsi que des affichages tête haute (HUD) et des rétroviseurs numériques. De plus, il prend en charge, avec ou sans fil, des appareils électroniques grand public de plus en plus performants. 

 

La gamme de connecteurs différentiels, coaxiaux à haut débit et multi-hybrides de TE Connectivity spécifiques à l’automobile, destinée aux applications Ethernet et SerDes, est conçue pour permettre de répondre aux nombre croissants d’écrans, d’interfaces USB et d’autres types d’IHM dans les véhicules connectés d’aujourd’hui et de demain. 

 

Nos produits pour les systèmes d’infodivertissement offrent à la prochaine génération de véhicules connectés des solutions de connectivité rapides, fiables et réactives.

 
Application
Fonction
Exigence
Type de connecteur
Protocole typique
Connecteurs d’affichage

Écrans 

Les écrans 4K/8K et affichages tête
haute d’un montant à l’autre offrent
une expérience de conduite fascinante et interactive

Jusqu’à 10 Gbits/s
20 Gbits/s ou + 

Différentiel
Coaxial

Ethernet
Ser/Des

GEMnet
MATEnet
MATE-AX

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

 
Application
Fonction
Exigence
Protocole typique
Type de connecteur
Connecteur pour interfaces grand public

Interfaces
grand public

Intégrer la vie numérique
des consommateurs dans leur expérience de transport

5 Gbit/s (USB 3.2)
20 Gbit/s (USB 3.2x2 / USB 4)

USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4

Différentiel 

HSD/HSL
GEMnet

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Vue d’une voiture pour l’infodivertissement
Solutions de connectivité des données pour l’infodivertissement

Cliquer ici pour télécharger
Infodivertissement pour l’automobile

Application

Infodivertissement pour l’automobile

Les connecteurs haut débit très robustes de TE, adaptés aux écrans et interfaces grand public, permettent des interactions sur mesure avec le véhicule.

Les conducteurs et les passagers s’attendent de plus en plus à ce que leur mode de vie connecté se prolonge à l’intérieur des véhicules. Le concept de cockpit numérique, en plein essor, englobe des écrans toujours plus larges, s’étendant sur toute la largeur du tableau de bord et avec une résolution améliorée (jusqu’à 8K), ainsi que des affichages tête haute (HUD) et des rétroviseurs numériques. De plus, il prend en charge, avec ou sans fil, des appareils électroniques grand public de plus en plus performants. 

 

La gamme de connecteurs différentiels, coaxiaux à haut débit et multi-hybrides de TE Connectivity spécifiques à l’automobile, destinée aux applications Ethernet et SerDes, est conçue pour permettre de répondre aux nombre croissants d’écrans, d’interfaces USB et d’autres types d’IHM dans les véhicules connectés d’aujourd’hui et de demain. 

 

Nos produits pour les systèmes d’infodivertissement offrent à la prochaine génération de véhicules connectés des solutions de connectivité rapides, fiables et réactives.

 
Application
Fonction
Exigence
Type de connecteur
Protocole typique
Connecteurs d’affichage

Écrans 

Les écrans 4K/8K et affichages tête
haute d’un montant à l’autre offrent
une expérience de conduite fascinante et interactive

Jusqu’à 10 Gbits/s
20 Gbits/s ou + 

Différentiel
Coaxial

Ethernet
Ser/Des

GEMnet
MATEnet
MATE-AX

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

 
Application
Fonction
Exigence
Protocole typique
Type de connecteur
Connecteur pour interfaces grand public

Interfaces
grand public

Intégrer la vie numérique
des consommateurs dans leur expérience de transport

5 Gbit/s (USB 3.2)
20 Gbit/s (USB 3.2x2 / USB 4)

USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4

Différentiel 

HSD/HSL
GEMnet

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Vue d’une voiture pour l’infodivertissement
Solutions de connectivité des données pour l’infodivertissement

Cliquer ici pour télécharger