Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les produits et solutions de recharge de véhicules électriques de TE

En quoi consiste le rechargement des VE ?
Notre vaste gamme de produits pour le rechargement des véhicules électriques peut vous aider à relever les défis de conception et de construction associés à la prochaine génération de stations et d’infrastructures pour véhicules électriques.
Alors que le monde se tourne vers l’e-mobilité et les véhicules électriques (VE) en particulier, la demande d’infrastructures de recharge va croissant, et fait de plus en plus partie de notre vie quotidienne.
Pour charger votre voiture à la maison ou au travail, vous avez besoin d’unités de recharge à domicile à courant alternatif (CA) standard et d’unités de charge sur le lieu de travail. C’est une solution économique qui peut être installée avec une grande flexibilité. Quant aux stations de recharge en courant continu (CC), elles permettent une recharge très rapide, en 30 minutes seulement. La croissance mondiale rapide des véhicules électriques nécessite le développement d’une infrastructure de recharge plus rapide, plus sûre, plus petite et plus flexible, ce qui pose des défis de conception aux ingénieurs du monde entier. Fondée sur un savoir-faire approfondi et une technologie de pointe, la gamme robuste de produits de recharge pour véhicules électriques de TE Connectivity (TE) répond aux défis auxquels les ingénieurs sont confrontés et s’adapte aux divers besoins des stations de recharge CA et CC à l’échelle mondiale, quel que soit leurs niveaux de puissance ou leurs exigences en matière de vitesse de charge.
Avec TE, nous créons un monde plus vert en donnant aux infrastructures d’e-mobilité les moyens d’exister.

Relais de puissance et contacteurs
L’augmentation rapide des véhicules électriques (VE) entraîne une augmentation des exigences en matière de courant, de vitesse, de sécurité et de flexibilité des chargeurs. En collaboration avec ses clients, TE a développé une large gamme de relais et de contacteurs. Avec une plage de charge de courant étendue de 16 à 350 A, ils conviennent parfaitement aux stations de charge CA et CC du monde entier, dans différents niveaux de puissance et l’on peut compter sur leurs performances élevées en matière de capacité de commutation et de fiabilité.


Connecteurs fil-à-carte et fil-à-fil
Les connecteurs de la série Dynamic de TE offrent une gamme complète d’options de connexion de signaux et d’alimentation, y compris des produits « fil à fil » et « fil à carte » dotés d’une capacité de 3 à 100 A. Nos connecteurs d’alimentation pour véhicules électriques promettent une alternative plus durable et plus respectueuse de l’environnement pour les véhicules électriques et leurs solutions de recharge. Conçus pour être rentables et très fiables pour fonctionner dans les environnements difficiles et vibratoires, et homologués LV214 ou USCAR, nos connecteurs d’alimentation pour véhicules électriques de la série Dynamic sont largement reconnus et recommandés en tant que solutions de connexion fiables.

Composants passifs, commutateurs et filtres
Les composants passifs, les commutateurs et les filtres sont des composants électroniques de base dans les applications de recharge de véhicules électriques (VE). TE offre ces éléments compétitifs et décisifs pour vous faire bénéficier d’une solution plus fiable et efficace. Composants passifs : les résistances de puissance TE ont une résistance haute tension et une conception compacte, ce qui convient parfaitement au développement de composants EV et à une puissance plus élevée tout en économisant de l’espace. Filtres : l’interférence électromagnétique se produit dans l’entrée de puissance sur les piles de charge. Nos filtres triphasés sont un élément essentiel pour réduire le bruit. Commutateurs : un interrupteur à bouton-poussoir robuste en acier inoxydable avec des indicateurs LED disponibles est un bon choix pour éclairer l’interrupteur et fournir une interface utilisateur facile.

Électrique
Les produits électriques de TE pour le câblage interne offrent une connectivité et une fiabilité essentielles là où vous en avez le plus besoin. Découvrez et équipez vos conceptions avec la gamme de blocs de jonction, de solutions de cosses et d’épissures et de solutions d’identification capables de garantir des performances ultimes.
Ressources de produits pour l’infrastructure de recharge des véhicules électriques